产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
BHZ 5.00/04/90LH BK/OR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 PCB 接插件 橙色释放杆 cod. 02
订货号 1063280000
类型 BHZ 5.00/04/90LH BK/OR
GTIN (EAN) 4032248814947
数量 78 pc(s).
产品数据 IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
包装 盒装

尺寸和重量

高度 29 mm
高度 (英寸) 1.142 inch
宽度 22.4 mm
宽度 (英寸) 0.882 inch
长度 14.6 mm
长度 (英寸) 0.575 inch
净重 9.244 g

系统参数

产品系列 OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列
联接类型 现场接线
导线连接方式 压线框联接
间距 mm (P) 5 mm
间距 inch (P) 0.197 "
导线出线方向 90°
回路数 4
L1(mm) 15 mm
L1(inch) 0.591 "
层数
插针排数
额定横截面 2.5 mm²
防触电保护(按照DIN VDE57106) 手指安全保护
防触电保护(按照DIN VDE 0470) IP 20 已插入/ IP 10 未插入
防护等级 IP20
可编码
剥线长度 8 mm
螺钉法兰的最小扭矩 0.4 Nm
螺钉法兰的最大扭矩 0.6 Nm
最小拧紧力矩 0.4 Nm
最大拧紧力矩 0.6 Nm
压接螺钉 M 2.5
直杆螺丝刀口尺寸 0.6 x 3.5
相关标准 DIN 5264
插拔次数 25

材料数据

绝缘材料 PA 66 GF 30
颜色编码 黑色
比色表 (相似) RAL 9011
绝缘材料组 I
相比漏电起痕指数(CTI) 600 ≤ CTI
阻燃等级符合 UL 94 V-0
触点材料 CuSn
插针镀层 镀锡
最低存放温度. -40 °C
最高存放温度 70 °C
最低操作温度 -40 °C
最高操作温度 120 °C
最小安装温度 -25 °C
最大安装温度范围 120 °C

适用导线

压接范围,最小 0.13 mm²
压接范围,最大 3.31 mm²
导线最小压接面积 AWG AWG 26
导线最大压接面积 AWG AWG 14
单股导线的,最小值 H05(07) V-U 0.2 mm²
单股导线的,最大值 H05(07) V-U 2.5 mm²
多股硬导线,最大值 H07V-R 2 mm²
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K 0.2 mm²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) 0.25 mm²
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) 2.5 mm²
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,最小 0.25 mm²
最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/ 1 2.5 mm²
塞规符合 EN 60999 a x b;ø 2.8 mm x 2.4 mm; 3.0 mm
参考文本 塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。

额定数据符合 CSA 标准

额定电压 (使用组 B / CSA) 300 V
额定电压 (使用组 C / CSA) 50 V
额定电压 (使用组 D / CSA) 300 V
额定电流 (使用组 B / CSA) 10 A
额定电流 (使用组 C / CSA) 10 A
额定电流 (使用组 D / CSA) 10 A
导线最小压接面积,AWG, AWG 26
导线最大压接面积,AWG AWG 12

额定数据符合 UL 1059 标准

机构 icon
cURus 证书号 E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059) 300 V
额定电压 (使用组 C / UL 1059) 50 V
额定电压 (使用组 D / UL 1059) 300 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059) 10 A
额定电流 (使用组 C / UL 1059) 10 A
额定电流 (使用组 D / UL 1059) 10 A
导线最小压接面积,AWG AWG 26
导线最大压接面积,AWG AWG 12
参见认证参数 规格为最大值,详情参见认证证书。

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试 IEC 60664-1, IEC 61984
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) 10 A
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) 9 A
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) 400 V
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) 320 V
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) 250 V
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) 4 kV
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) 4 kV
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) 4 kV
最小爬电距离 3.2 mm
最小电气间隙 3 mm

材料数据

相比漏电起痕指数(CTI) 600 ≤ CTI
绝缘材料 PA 66 GF 30
绝缘材料组 I
阻燃等级符合 UL 94 V-0

常规数据

比色表 (相似) RAL 9011
防护等级 IP20
颜色编码 黑色

重要注意事项

IPC 标准的符合性 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。

下载

分类

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

审批

认证 CURUS
ROHS 一致
UL File Number Search UL 网站
cURus 证书号 E60693

相关产品

颜色编码: 黑色
订货号: 1069350000
类型: BHZ 5.00/04/90LH BK/BK
回路数: 4
版本:
PCB 接插件 黑色释放杆 BHZ 5.00/04/90LH SN BK/BK BX
 
颜色编码: 黑色
订货号: 1069380000
类型: BHZ 5.00/04/90LH BK/BL
回路数: 4
版本:
PCB 接插件 蓝色释放杆 cod. 02
 
颜色编码: 黑色
订货号: 1421750000
类型: BHZ 5.00/04/90LH BK/GGY
回路数: 4
版本:
PCB 接插件 BHZ 5.00/04/90LH SN BK/GGY BX cod. 02
 
颜色编码: 石墨灰
订货号: 1372580000
类型: BHZ 5.00/04/90LH GGY/BL
回路数: 4
版本:
PCB 接插件 蓝色释放杆 BHZ 5.00/04/90LH SN GGY/BL BX cod. 02
 
颜色编码: 石墨灰
订货号: 1372520000
类型: BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY
回路数: 4
版本:
PCB 接插件 BHZ 5.00/04/90LH SN GGY/GGY BX cod. 02
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
沪ICP备18000082号
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换