Zuverlässige Zeitrelais für die Anlagen- und Gebäudeautomatisierung
Zeitrelais spielen in vielen Bereichen der Anlagen- und Gebäudeautomatisierung eine wichtige Rolle. Sie werden immer dann eingesetzt, wenn Ein- oder Ausschaltvorgänge verzögert oder kurze Impulse verlängert werden sollen. Sie dienen zum Beispiel der Fehlervermeidung bei kurzen Schaltzyklen, die von nachgeschalteten Steuerungskomponenten nicht mehr zuverlässig erkannt werden können. Zeitrelais sind darüber hinaus eine einfache Möglichkeit, Zeitfunktionen in einer Anlage ohne SPS zu integrieren oder diese ohne großen Programmieraufwand zu realisieren. Im Klippon® Relay Portfolio stehen Ihnen Relais für unterschiedliche Zeitfunktionen wie Ein- und Ausschaltverzögerung, Taktgeber und Stern-Dreieck-Relais zur Verfügung. Ferner bieten wir Ihnen Zeitrelais für universelle Anwendungen in der Fabrik- und Gebäudeautomation sowie Multifunktionszeitrelais mit mehreren Zeitfunktionen an. Unsere Zeitrelais sind in klassischer Installationsbauform, in kompakter 6,4 mm Bauform sowie mit Weitbereichs-Multispannungseingang erhältlich. Unsere Zeitrelais verfügen über die gängigen Zulassungen gemäß DNVGL, EAC, und cULus und sind daher international einsetzbar.
Kompakte Zeitrelais für die Gebäude- und Fabrikautomation Unsere TFI-SERIES umfasst verschiedene Geräte, mit denen die wichtigsten Anwendungen in der Gebäude- und Fabrikautomation abgedeckt werden. Vier von ihnen übernehmen Einzelfunktionen: Taktgeber (pausen- und impulsbeginnend), Stern-Dreieck-Schalter, Einschaltverzögerung und Rückfallverzögerung mit Steuereingang. Hinzu kommt eine multifunktionale Variante mit sieben verschiedenen Zeitfunktionen. Die Konfiguration der Zeitfunktionen und Zeitbereiche erfolgt einfach über einen frontseitig montierten Drehschalter. Alle Geräte erfüllen die internationalen Normen gemäß EN 61812.
Erhältlich in Installationsbauform und kompakter Industriebauform
Einfache Konfiguration über Einstellpotentiometer und Status-LED
Erfüllung der internationalen Normen gemäß EN 61812
Zeitrelais zur Steuersignalanpassung mit zusätzlichen Funktionen
Zeitrelais werden unter anderem eingesetzt, um schnelle Schaltvorgänge in Steuerungen zu koordinieren. TERMSERIES TIMER Zeitrelais verfügen über eine Einschaltverzögerung, die ein zeitverzögertes Einschalten von Maschinen, ein kaskadiertes Anfahren von Anlagenkomponenten oder ein verzögertes Zuschalten von Verbrauchern wie z. B. Pumpen oder Ventilen ermöglicht. Ergänzend besitzen sie die Funktionen One Shot und Blinker. TERMSERIES TIMER Zeitrelais im kompakten 6,4 mm Reihenklemmenformat sin
wahlweise mit Schraubanschluss oder PUSH IN-Anschlusstechnologie verfügbar. Die Einstellung der Zeitfunktionen und der Zeitbereiche erfolgt komfortabel über die seitlich angeordneten DIP-Schalter. Die Spannungsversorgung sowie der jeweilige Schaltstatus können auf einen Blick über die gut sichtbare Duo-LED am Auswurfhebel geprüft werden. Internationale Zulassungen gemäß EN 61812 erlauben den weltweiten Einsatz. TERMSERIES TIMER ist kompatibel mit dem großen Zubehörangebot der TERMSERIES, was eine hohe Flexibilität gewährleistet und die Integration in bestehende Anlagen vereinfacht.
Integration zusätzlicher Zeitfunktionen in die 6-mm-TERMSERIES-Bauform
Normkonforme Zeitrelais gemäß EN 61812
Einfache Einstellung der Zeitfunktionen und Zeitbereiche
Integrierte Statusanzeige (Duo-LED im Auswurfhebel) für Spannungsversorgung und Schaltzustand
Kompaktes multifunktionales Zeitrelais zur einfachen Steuersignalanpassung
Mit IT-TIMER hat Weidmüller ein hocheffizientes Zeitrelais mit Multispannungseingang im Programm, das Funktionsvielfalt mit kompakter Baugröße verbindet. Die Konfiguration der Zeitfunktionen ist dank der flachen Frontabdeckung, der einfach ablesbaren LED-Statusanzeige sowie der Bedienung mit Standardwerkzeugen besonders einfach. IT-TIMER erfüllt die Bedingungen gemäß IEC 618121. Zudem ist er ausgerichtet auf einen Betriebsspannungsbereich von 24 V DC bis 48 V DC bzw. 24 V AC bis 240 V AC und kann daher vielseitig eingesetzt werden.
Der schmale Impulsverlängerer mit nur 6,1 mm Baubreite
Impulsverlängerer dienen in der Automatisierungstechnik zur Verlängerung sehr kurzer Eingangsimpulse unter 10 ms. Solch kurze Impulse werden z. B. von Lichtschranken erzeugt und können von herkömmlichen Zeitrelais nicht verarbeitet werden. Die verlängerten Impulse können hingegen direkt an die SPS weitergegeben werden. MCZ TO ist einer der schmalsten Impulsverlängerer am Markt. Er verlängert selbst sehr kurze Impulse ≥ 3,5 ms und verfügt über eine fest eigestellte Ausschaltverzögerung (50 ms oder 150 ms). MCZ TO arbeitet mit niedriger Eingangsleistung und ermöglicht den Verzicht auf Hilfsspannungen im Ein- und Ausgang. Auch an eine Watchdog-Funktion mit Neustart der Rückfallverzögerung wurde gedacht. Passgenaues Zubehör wie Querverbinder, Markierer und Abschlussplatten ermöglichen einen flexiblen Einsatz.
Erkennung sehr kurzer Eingangsimpulse (≥ 3,5 ms)
Drei Querverbindungsanschlüsse sorgen für einen vielfältigen Einsatz
Bewährte und zuverlässige Zugfederanschlusstechnik
Hohe Sicherheit dank integriertem Verpolungsschutz