Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
Einsätze
Gehäuse
RockStar® ModuPlug
Crimpkontakte
Kits
HighPower Steckverbinder
Ex-i-Komponenten
SUB D
Zubehör
Tragschienenmontagesystem
Festpolige Einsätze
DSTV-HE
Baureihe HA – 16 A, 250 V, 3- bis 48-polig
Baureihe HD – 10 A, 250 V, 7- bis 128-polig
Baureihe HDD – 10 A, 250 V, 24- bis 216-polig
Baureihe HE – 16 A, 500 V, 6- bis 48-polig
Baureihe HEE – 16 A, 500 V, 10- bis 64-polig
Baureihe HEEE – 16 A, 500 V, 40- bis 64-polig
Baureihe HQ – 10 A – 40 A, 250 V – 690 V, 5- bis 17-polig
Baureihe HSB – 35 A, 400 V, 6-polig
Baureihe HVE – 20 A, 830 V, 5- bis 12-polig
Baureihe MixMate – 10A – 110 A, 160 V – 1000 V, 4- bis 42-polig
Crimpanschluss
Push In
SNAP IN
Schraubanschluss
Zugfederanschluss
Baugröße 3
Baugröße 4
Baugröße 6
Baugröße 8
Katalogstand:
20.04.2024
Baugröße 3
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Bei dem SNAP IN-Anschluss ist die Leiteranschlussebene bereits geöffnet und der abisolierte Leiter kann einfach eingesteckt werden. In der Endposition schliesst der patentierte Klemmmechanismus automatisch. Dadurch ist sie praktisch wartungsfrei und es besteht eine sichere und dauerhafte Verbindung, welche rüttelfest ausgelegt ist. Weidmüller bietet somit als erster und einziger Hersteller diese neuartige Anschlusstechnik.
Best.-Nr. :
2666920000
Typ:
HDC HE 06 N FQT
Ausführung:
HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 24 A, Polzahl: 6, SNAP IN, Baugröße: 3
Best.-Nr. :
2666910000
Typ:
HDC HE 06 N MQT
Ausführung:
HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 24 A, Polzahl: 6, SNAP IN, Baugröße: 3
Best.-Nr. :
2535110000
Typ:
HDC HE 06 N FQT BL
Ausführung:
HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 24 A, Polzahl: 6, SNAP IN, Baugröße: 3
Best.-Nr. :
2534140000
Typ:
HDC HE 06 N MQT BL
Ausführung:
HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 24 A, Polzahl: 6, SNAP IN, Baugröße: 3