Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2024
Strangüberwachung
PV Solar String Monitoring System (PV SMS)

Das PV Solar String Monitoring System ist ein neues Bauteil das zur Überwachung von Strömen und Spannungen auf String ebene in einem Generatoranschlusskasten entwickelt wurde.
Dieses neue Produkt ist in der Lage bis zu 32 Strings und pro String bis zu 50 A zu messen.
Es kann direkt vom PV-Feld versorgt werden während es verlässliche Informationen und Daten liefert.
Um ein möglichst flexibles Design zu haben welches die Anforderungen jedes Kunden erfüllen kann wurde das Solar String Monitoring System (Solar SMS) modulares System entwickelt.
Dieses besteht aus:
  • Dem Master Module beinhaltet die Stromversorgung und die Kommunikationsinfrastruktur (RS-485) um die Datenerfassung der Sensoren zu Koordinieren.
  • Den Slave Modulen welche die Stromdaten mittels Hallsensoren erfassen. Diese Module tragen 8 oder 12 Sensoren für jeweils bis zu 25 A oder 50 A.
Solar SMS


Produkte:

Best.-Nr. : 4000002958
Typ: SOLAR SMS MASTER
Ausführung:
Photovoltaik, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, 1500 V, Stromüberwachung, Spannungsüberwachung, Überwachungsbausteine
 
Best.-Nr. : 4000002961
Typ: SOLAR SMS SLAVE 12IN25A
Ausführung:
Photovoltaik, Stromüberwachung, 12 Kanal, Stromüberwachung, Überwachungsbausteine, Versorgung 24 V DC
 
Best.-Nr. : 4000003983
Typ: SOLAR SMS SLAVE 12IN50A
Ausführung:
Photovoltaik, Stromüberwachung, 12 Kanal, Stromüberwachung, Überwachungsbausteine, Versorgung 24 V DC
 
Best.-Nr. : 4000002959
Typ: SOLAR SMS SLAVE 8IN25A
Ausführung:
Photovoltaik, Stromüberwachung, 8 Kanal, Stromüberwachung, Überwachungsbausteine, Versorgung 24 V DC
 
Best.-Nr. : 4000003982
Typ: SOLAR SMS SLAVE 8IN50A
Ausführung:
Photovoltaik, Stromüberwachung, 8 Kanal, Stromüberwachung, Überwachungsbausteine, Versorgung 24 V DC