Innovative Funktionselektronik braucht intelligente "Verpackungen"
für eine perfekte Integration in die Systemumgebung.
Die ständige Weiterentwicklung und der konsequente Ausbau des
Weidmüller-Elektronikgehäuse-Portfolios bietet eine
zukunftssichere Plattform für Elektronikapplikationen in jeder
Bauform und für alle Anwendungszwecke. Für
sämtliche Gehäuse werden die CAD-Daten der
Leiterplatten bereitgestellt. Als Anschlusstechniken stehen Schraub-
und Zugfederanschlüsse zur Verfügung.
Die konsequente Synergie von Design, Anschlusstechnik und
Funktionalität bildet die optimale Grundlage für eine
markt- und applikationsgerechte Gestaltung Ihrer Elektronik.
Funktion, Form und Verarbeitung vereinen sich für den
Anwender zur logischen Einheit mit hohem Sicherheits-
und Bedienungsniveau.
Innovative Funktionselektronik braucht intelligente "Verpackungen"
für eine perfekte Integration in die Systemumgebung.
Die ständige Weiterentwicklung und der konsequente Ausbau des
Weidmüller-Elektronikgehäuse-Portfolios bietet eine
zukunftssichere Plattform für Elektronikapplikationen in jeder
Bauform und für alle Anwendungszwecke. Für
sämtliche Gehäuse werden die CAD-Daten der
Leiterplatten bereitgestellt. Als Anschlusstechniken stehen Schraub-
und Zugfederanschlüsse zur Verfügung.
Die konsequente Synergie von Design, Anschlusstechnik und
Funktionalität bildet die optimale Grundlage für eine
markt- und applikationsgerechte Gestaltung Ihrer Elektronik.
Funktion, Form und Verarbeitung vereinen sich für den
Anwender zur logischen Einheit mit hohem Sicherheits-
und Bedienungsniveau.
In nur 6,1 mm Baubreite entstehen aus dem Know-How des Elektronikentwicklers kompakte Applikationswelten.
Das modulare Gehäusekonzept unterstützt das Engineering mit einer Reihe von intelligenten Merkmalen:
Maximale Gestaltungsfreiheit durch große Nettofläche (6800 mm²) auf der Leiterplatte für maximale Bestückung durch platzsparende Geometrien der reflowfähigen THR-Leiterplattenklemmen
Individuelle Designmöglichkeiten durch Beschriftbarkeit und Farboptionen des Gehäuses und individuell bearbeitbarer sowie variabel bedruckbarer, einfach markierbarer Schwenkdeckel
Maximale Effizienz in der Verarbeitung durch reflowkompatible, automatengerecht im Gurt verpackte Anschlusselemente für Reflow-Lötverfahren
Fehlerlose Bestückungs- und Lötprozesse durch optimierte Rahmengeometrien des Leiterplatten-Nutzen und Stützgeometrien für eine passgenaue Lage der Anschlusselemente
Zeitsparende Installation aufgrund von Features wie "Wire ready" oder des universellen Multi-Tool-Schraubenkopfs
Das Know-How des Elektronikentwicklers und die Kompetenz von Weidmüller – ein innovatives und erfolgreiches Team bei der Erschaffung von Elektronikapplikationen.
Effizienz, Flexibilität
und Design in Bestform - der Maßanzug
von der Stange
Skalierbarkeit, individuelles Design und Kosteneffizienz - hohe
Flexibilität ist, neben innovativer Funktionalität,
ein wesentliches Kriterium bei der Wahl des Gehäusekonzeptes.
Wählen Sie also maximale Performance bei
geringstmöglichem Aufwand.
Das modulare Elektronikgehäuse CH20M12 ist die "Kleine" unter
den "Großen" Gehäuselösungen für
kompakte Elektronikapplikationen.
Das gesamte System überzeugt - neben Skalierbarkeit,
Flexibilität, einem hohen Sicherheitsniveau sowie
innovativer Funktionalität in der Anwendung - durch
applikations- und praxisgerechte Details:
Zeitsparende
Installation aufgrund von Features wie "Wire ready" oder
dem universellen Multi-Tool-Schraubenkopf
Anwendergerechte
Bedienung durch klare und dauerhafte Markierung plus
zusätzliche Beschriftbarkeit, integriertem
Lösebügel oder transparentem Cover
Maximale
Störsicherheit durch ESD-sichere Konstruktion
mit weit ineinander greifenden Modul-Fügekanten aus
Hochleistungskunststoff
Hohe
Betriebssicherheit durch einzigartige AutoSet-Codierung
sowie beidseitige Fingersicherheit bei Buchsen- und Stiftleiste
CH20M - der kompakte Name für das flexibelste System im Markt
steht nicht nur für "Component Housing IP20 Modular".
CH20M steht für Effizienz und Innovation beim Design, bei der
Fertigung und in der Anwendung.
Effizienz, Flexibilität und Design in Bestform - der Maßanzug von der Stange
Skalierbarkeit, individuelles Design und Kosteneffizienz - hohe Flexibilität ist, neben innovativer Funktionalität, ein wesentliches Kriterium bei der Wahl des Gehäusekonzeptes. Wählen Sie also maximale Performance bei geringstmöglichem Aufwand.
Das modulare Elektronikgehäuse CH20M17 ist die ideale Gehäuselösung für kompakte Standard-Elektronikapplikationen.
Das gesamte System überzeugt - neben Skalierbarkeit, Flexibilität, einem hohen Sicherheitsniveau sowie innovativer Funktionalität in der Anwendung - durch applikations- und praxisgerechte Details:
Zeitsparende Installation aufgrund von Features wie "Wire ready" oder dem universellen Multi-Tool-Schraubenkopf
Anwendergerechte Bedienung durch klare und dauerhafte Markierung plus zusätzliche Beschriftbarkeit, integriertem Lösebügel oder transparentem Cover
Maximale Störsicherheit durch ESD-sichere Konstruktion mit weit ineinander greifenden Modul-Fügekanten aus Hochleistungskunststoff
Hohe Betriebssicherheit durch einzigartige AutoSet-Codierung sowie beidseitige Fingersicherheit bei Buchsen- und Stiftleiste
CH20M - der kompakte Name für das flexibelste System im Markt steht nicht nur für "Component Housing IP20 Modular".
CH20M steht für Effizienz und Innovation beim Design, bei der Fertigung und in der Anwendung.
Effizienz, Flexibilität und Design in Bestform - der Maßanzug von der Stange
Skalierbarkeit, individuelles Design und Kosteneffizienz - hohe Flexibilität ist, neben innovativer Funktionalität, ein wesentliches Kriterium bei der Wahl des Gehäusekonzeptes. Wählen Sie also maximale Performance bei geringstmöglichem Aufwand.
Das modulare Elektronikgehäuse CH20M22 ist das Standardformat unter den variablen Gehäusebreiten und hat die optimale Breite für die gängigen Elektronikapplikationen.
Das gesamte System überzeugt - neben Skalierbarkeit, Flexibilität, einem hohen Sicherheitsniveau sowie innovativer Funktionalität in der Anwendung - durch applikations- und praxisgerechte Details:
Zeitsparende Installation aufgrund von Features wie "Wire ready" oder dem universellen Multi-Tool-Schraubenkopf
Anwendergerechte Bedienung durch klare und dauerhafte Markierung plus zusätzliche Beschriftbarkeit, integriertem Lösebügel oder transparentem Cover
Maximale Störsicherheit durch ESD-sichere Konstruktion mit weit ineinander greifenden Modul-Fügekanten aus Hochleistungskunststoff
Hohe Betriebssicherheit durch einzigartige AutoSet-Codierung sowie beidseitige Fingersicherheit bei Buchsen- und Stiftleiste
CH20M - der kompakte Name für das flexibelste System im Markt steht nicht nur für "Component Housing IP20 Modular".
CH20M steht für Effizienz und Innovation beim Design, bei der Fertigung und in der Anwendung.
Effizienz, Flexibilität und Design in Bestform - der Maßanzug von der Stange
Skalierbarkeit, individuelles Design und Kosteneffizienz - hohe Flexibilität ist, neben innovativer Funktionalität, ein wesentliches Kriterium bei der Wahl des Gehäusekonzeptes. Wählen Sie also maximale Performance bei geringstmöglichem Aufwand.
Das modulare Elektronikgehäuse CH20M45 ist das XL-Format im durchgängigen Sortiment für Elektronikapplikationen mit mehr Platzbedarf z.B. für Kleinsteuerungen und Spannungsversorgungen.
Das gesamte System überzeugt - neben Skalierbarkeit, Flexibilität, einem hohen Sicherheitsniveau sowie innovativer Funktionalität in der Anwendung - durch applikations- und praxisgerechte Details:
Zeitsparende Installation aufgrund von Features wie "Wire ready" oder dem universellen Multi-Tool-Schraubenkopf
Anwendergerechte Bedienung durch klare und dauerhafte Markierung plus zusätzliche Beschriftbarkeit, integriertem Lösebügel oder transparentem Cover
Maximale Störsicherheit durch ESD-sichere Konstruktion mit weit ineinander greifenden Modul-Fügekanten aus Hochleistungskunststoff
Hohe Betriebssicherheit durch einzigartige AutoSet-Codierung sowie beidseitige Fingersicherheit bei Buchsen- und Stiftleiste
CH20M - der kompakte Name für das flexibelste System im Markt steht nicht nur für "Component Housing IP20 Modular". CH20M steht für Effizienz und Innovation beim Design, bei der Fertigung und in der Anwendung.
Effizienz, Flexibilität und Design in Bestform - der Maßanzug von der Stange
Skalierbarkeit, individuelles Design und Kosteneffizienz - hohe Flexibilität ist, neben innovativer Funktionalität, ein wesentliches Kriterium bei der Wahl des Gehäusekonzeptes. Wählen Sie also maximale Performance bei geringstmöglichem Aufwand.
Das modulare Elektronikgehäuse CH20M67 ist das XXL-Format im durchgängigen Sortiment für Elektronikapplikationen mit hohem Platzbedarf z.B. für Kleinsteuerungen und Spannungsversorgungen.
Das gesamte System überzeugt - neben Skalierbarkeit, Flexibilität, einem hohen Sicherheitsniveau sowie innovativer Funktionalität in der Anwendung - durch applikations- und praxisgerechte Details:
Zeitsparende Installation aufgrund von Features wie "Wire ready" oder dem universellen Multi-Tool-Schraubenkopf
Anwendergerechte Bedienung durch klare und dauerhafte Markierung plus zusätzliche Beschriftbarkeit, integriertem Lösebügel oder transparentem Cover
Maximale Störsicherheit durch ESD-sichere Konstruktion mit weit ineinander greifenden Modul-Fügekanten aus Hochleistungskunststoff
Hohe Betriebssicherheit durch einzigartige AutoSet-Codierung sowie beidseitige Fingersicherheit bei Buchsen- und Stiftleiste
CH20M - der kompakte Name für das flexibelste System im Markt steht nicht nur für "Component Housing IP20 Modular".
CH20M steht für Effizienz und Innovation beim Design, bei der Fertigung und in der Anwendung.
Innovative Funktionselektronik braucht intelligente "Verpackungen"
für eine perfekte Integration in die Systemumgebung.
Die ständige Weiterentwicklung und der konsequente Ausbau des
Weidmüller-Elektronikgehäuse-Portfolios bietet eine
zukunftssichere Plattform für Elektronikapplikationen in jeder
Bauform und für alle Anwendungszwecke. Für
sämtliche Gehäuse werden die CAD-Daten der
Leiterplatten bereitgestellt. Als Anschlusstechniken stehen Schraub-
und Zugfederanschlüsse zur Verfügung.
Die konsequente Synergie von Design, Anschlusstechnik und
Funktionalität bildet die optimale Grundlage für eine
markt- und applikationsgerechte Gestaltung Ihrer Elektronik.
Funktion, Form und Verarbeitung vereinen sich für den
Anwender zur logischen Einheit mit hohem Sicherheits-
und Bedienungsniveau.
Selbstverständlich ist das System CH20M auch an den Schnittstellen zur Peripherie überlegen im Detail
Leiterplattenklemmen bzw. Stiftleisten und Steckverbinder sind hinsichtlich Gestaltungsoptionen, Verarbeitung, Bedienbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit mindestens ebenso praxisgerecht wie das gesamte System.
Die Anschlusstechnik erreicht in allen Disziplinen Bestnoten:
100% unverwechselbar Zusammen mit der unverliebaren, einzigartigen "AutoSet"-Codierung gewährleisten die eindeutig erkennbaren Markierer an der Steckverbindung sowie in der Front eine fehlsteckgeschütze Zuordnung der Anschlüsse. Beide Markierer lassen sich einfach als Karte im PrintJet automatisch bedrucken und dauerhaft aufrasten.
100% intuitiv durch Einfache und schnelle Bedienung durch integrierte und farblich kodierte Lösehebel mit Griff-Lasche inkl. Schraubendreher-Tasche.
100% sicher durch beidseitige Fingersicherheit an Stift- und Buchsenleiste
100% effizient durch Reflowkompatibilität aller Leiterplatten-Anschlusselemente
100% zeit- und kostensparend bei der Installation: Der schnelle und universelle „Multi-Tool“-Schraubenkopf gewährleistet sichere Kontaktierung, anwenderfreundliche Bedienung und weniger Aufwand. Weitere Features wie die "Wire ready" Technologie sorgen für geringere Verdrahtungskosten und höhere Kundenzufriedenheit
Einfaches und baugruppenschonendes Lösen der Buchsenstecker durch den integrierten Lösehebel.
Der durchgängige Tragschienenbus für das modulare Elektronikgehäuse-System
Beim Versorgen, Verbinden und Verteilen in modularen Applikationen ersetzt der Tragschienenbus die aufwändige Einzelverdrahtung durch eine unterbrechnungsfreie und flexible Systemlösung.
Der Systembus ist sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert. Per Reflow-Verfahren lässt sich der SMD-Bus-Kontaktblock bei der Baugruppenfertigung vollautomatisch verarbeiten. Die widerstandsfähigen, vergoldeten Kontaktflächen gewährleisten eine dauerhaft zuverlässige Kontaktierung für alle Gehäusebreiten.
Grenzenlose Skalierbarkeit - die durchgängige Verbindungslösung quer über alle Systembaubreiten - von der 6 mm-Scheibe bis zum 67 mm-Großraumgehäuse.
Servicefreundliche Installation - einfacher Modulwechsel auch im bestehenden Modulverbund ohne Auswirkung auf benachbarte Module.
Universelle Integration - unterbrechnungsfreier Systembus: sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert.
Maximale Verfügbarkeit - Fünf voll-galvanisierte und teil-vergoldete Twinbogenkontakte stellen eine dauerhafte Kontaktierung zum Tragschienenbus sicher. THR-Lötflansche sorgen für eine stabile Verbindung zur Leiterplatte.
Funktionssicherheit - entweder voll integriert oder einfach montiert
Der optionale Anschluss „CH20M FE“ schützt ihr System optimal durch einen Tragschienenkontakt für die Funktionserdung.
Der im 6-mm-Gehäuse vormontierte Funktions-Erde-Kontakt ermöglicht eine dauerhafte und zuverlässige Verbindung von elektronischen Abschirmungen der elektronischen Schaltung zur Tragschiene (bspw. „CH20M6 BP 4P-4P FE BK", 1164650000“
Für die Gehäuse von 12,5 bis 67,5 mm steht ein Funktions-Erde-Kontakt zur Verfügung, der im Reflow-Verfahren gemeinsam mit den Stiftleisten und einem optionalen Buskontakt vollautomatisch verarbeitet werden kann. Die Position der Leiterplatte im Gehäuse gibt die Stiftlänge 1,5 mm / 3,2 mm vor