Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Raster 2,50 mm (0.098 inch) – Serie BL/SL 2.50
Raster 3,50 mm (0.138 inch) – Serien B2CF/S2C und B2L/S2L – 2-reihig
Raster 3,50 mm (0.138 inch) - Serie BL/SL 3.50
Raster 3,81 mm (0.150 inch) - Serie BC/SC 3.81
Raster 5,00 mm (0.197 inch) - Serie BL/SL 5.00
Raster 5,08 mm (0.200 inch) - Serie BL/SL 5.08
Rechtecksteckverbinder - Serie RSV
Zubehör
Stiftleisten THR-Lötanschluss
Stiftleisten Lötanschluss
Durchführungs-Stiftleisten Flachsteck- & Lötanschluss
Stiftstecker Zugbügel-Schraubanschluss
Stiftstecker Zugbügel-Schraubanschluss für Tragschienenmontage
Stiftstecker PUSH IN-Federanschluss
Buchsenstecker Zugbügel-Schraubanschluss
Buchsenstecker PUSH IN-Federanschluss
Buchsenstecker TOP-Schraubanschluss
Buchsenstecker Crimpanschluss
Buchsenleisten Lötanschluss
SL 5.08HC/90
SL 5.08HC/180
SL 5.08/135
SLD 5.08
SLDV 5.08
SLEH 5.08
SL 5.08HC/180
SL 5.08HC/180G
SL 5.08HC/180B
SL 5.08HC/180F
SL 5.08HC/180LF
Katalogstand:
20.04.2024
SL 5.08HC/180B
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Stiftleisten aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit gerader Abgangsrichtung optimiert für den Wellenlötprozess. Die Variante mit Flansch (F) lässt sich zur Verschraubung mit dem jeweiligen Gegenstück oder der Leiterplatte nutzen. Beim Einsatz der Lötflansch-Variante entfällt eine zusätzliche Verschraubung mit der Leiterplatte. Gleichzeitig werden die Lötstellen vor mechanischem Stress geschützt. Die Stiftleisten können manuell kodiert oder bereits vorkodiert bestellt werden. HC = High Current.