Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Werkzeuge
Automaten
Software
Markierer
Industriedrucker
Industrieleuchte
Cabinet Infrastructure
Schneiden
Abisolieren
Crimpwerkzeuge
Zangen
Testen
Schrauben
Sortimente
Kabelschuhe und Verbinder
Aderendhülsen
Sonstige Werkzeuge
Sonderangebot
Bitte wählen ...
Sortimente Aderendhülsen und Leer-Box
Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
Aderendhülsen für kurz- und erdschlusssichere Leitungen
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Sondergrößen
Zwillings-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
Katalogstand:
04.05.2024
Aderendhülsen
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Die Verwendung von Aderendhülsen sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.
Weiterer Zusatznutzen resultiert aus den Montagevorteilen. Das breite Produktsortiment umfasst Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen sowie alle marktüblichen Farbvarianten.
Produktgruppenübersicht
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen von 0,14-16 mm in Kunststoff-Boxen mit drehbarem transparenten Deckel. Eine Ausspahrung im Deckel ermöglicht ein sortenreines Entnehmen und Bestücken. Durch Drehen des Deckels auf die Ausgangsposition ist die Entnahmeöffnung verschlossen und die Aderendhülsen sind vor Verlust geschützt.
Für Leiter von 0,25 - 185 mm² (AWG 24 - 350 MCM) Material E-Cu, galvanisch verzinnt Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
Leiter-Nennquerschnitt 0,14 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 0,34 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 1,0 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 4,0 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 10,0 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 16,0 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 25,0 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 35,0 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 50 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 70 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 95 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 120 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 150 mm²
Einführtrichter aus Polyprophylen
Wärmebeständig bis 105°C
Für Leiter von 0,14 - 150 mm² (AWG 26-300 MCM)
Material E-Cu, galvanisch verzinnt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4
Einführtrichter aus Polyprophylen
wärmebeständig bis 105°C
Für Leiter von 1,5 - 16 mm² (AWG 16-6)
Material E-Cu, galvanisch verzinnt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4
Einführtrichter aus Polyprophylen
Wärmebeständig bis 105°C
Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinnt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4
Zwillings-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
Nom. Leiterquerschnitt 0,34 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 0,5 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 1,0 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 4,0 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 10,0 mm²
Leiter-Nennquerschnitt 16,0 mm²
Einführtrichter aus Polyprophylen
Wärmebeständig bis 105°
Für Leiter von je 2 x 0,5 - 2 x 16,0 mm² (2 x AWG 20 - 2 x AWG 6)
Material E-Cu, galvanisch verzinnt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4