Vor Ort steuern mit Ex zugelassenen Befehls- und Meldegeräten Klippon® Control Station small. Zugelassene Bedien- und Anzeigeelemente in Edelstahl-, Aluminium- oder Polyestergehäusen.
Sie wollen in explosionsgefährdeten Bereichen Ihre Arbeitsprozesse kontrollieren und sichern. Zum steuern vor Ort - zugelassene Klippon® Gehäuselösungen mit Bedien- und Anzeigeelemente.
Die universellen Gehäusereihen aus Edelstahl Klippon® STB bieten hervorragende Leistungsmerkmale, mit denen sie selbst den hohen Anforderungen für explosionsgefährdete Bereiche entsprechen.
Die Gehäuse sind nach den neuesten internationalen Standards zertifiziert – einschließlich der EN 62208 und EN 60079.
Weitere Merkmale:
Serienmäßige Silikondichtungen für den Einsatz unter extremen Temperaturbedingungen
IP-66-geprüfte Abdichtung des äußeren Erdungsbolzens
Aluminiumgehäuse der Reihe Klippon® K bieten eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sind ideal für die Bestückung mit Reihenklemmen, Schaltern, Netzteilen, Bedien- und Anzeigeelementen oder Elektronikbaugruppen.
Erhältlich in Al-Leichtmetallausführung und pulverbeschichtet RAL 7001. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtungsbereiches, ein Aufnahmegewinde erlaubt die Befestigung von Tragschienen und Montageplatten.
Zusatzfunktionen:
Standardisiertes Gehäuse mit integrierten Gewindebohrungen
Deckelbefestigung mit korrosionsbeständigen Torx-Schlitzschrauben
Befestigung über Montagefüße oder innenliegende Befestigungsbohrungen
Ungespleißte Dichtungen für optimalen Eindringschutz bis IP66
Unsere Kunststoffgehäuse aus hochwertigem Polyester (Klippon® POK) sind die idealen Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen in der elektrischen Verbindungstechnik. Sie eignen sich vor allem dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart gefordert ist. Sie finden Anwendung in vielen mechanisch oder chemisch anspruchsvollen Umgebungen und sind auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert.
Weitere Merkmale:
Extrem robust, witterungsbeständig und schlagfest bis zu 7 Joule