Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2024
WIL mit mehrfarbigen LEDs
Die WIL-LED Leuchte mit Rot/Gelb/Grün: Nur 8mm hohe LED Leuchte für 24V DC mit sehr hoher Lichtausbeute und hoher Lebensdauer (Größer 60 000h). Sehr robuste Bauweise, durch Vollverguss und Metallgehäuse - wasserdicht (IP67). Durch seine 3 Lichtfarben als Signalanzeige geeignet. Optional mit M12 Anschluss sehr leicht anschließbar. Durch die geringe Stromaufnahme reicht ein kleines Netzteil mit 24V zum Betrieb.


Produkte:

Anschlussgewinde: M12
Best.-Nr. : 2625240000
Lichtfarbe (CCT): Green
Kabellänge: 0,3 m
Typ: WIL-LRYGXX-XXXXD024-240SXX0.3BM12GXXXX
Breite: 240 mm
Montageart: Schraubmontage
Mantelfarbe: schwarz