Verschleißfreie Potentialtrennung im Reihenklemmenformat
In vielen Anwendungen kommt es darauf an, dass Relais zur Potentialtrennung und Signalanpassung dauerhaft zuverlässig ihre Aufgaben verrichten. Anstelle verschleißanfälliger elektromechanischer Lösungen kommen hier vermehrt wartungsfreie Halbleiterrelais mit integrierter Potentialtrennung zum Einsatz. TERMOPTO Halbleiterrelais im Reihenklemmenformat sind die perfekte Lösung zur einfachen und zuverlässigen Entkopplung digitaler Signale. Neben ihrer besonders kompakten Bauform zeichnen sie sich durch moderne PUSH IN-Anschlusstechnik, steckbare Querverbindungen und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mit TERMOPTO Halbleiterrelais sparen Sie Platz im Schaltschrank, reduzieren Ihren Serviceaufwand und steigern nachhaltig die Anlagenverfügbarkeit. Außerdem verringern Sie die Komplexität des benötigten Zubehörs, weil Sie Komponenten vom Querverbinder bis zum Markierer aus dem Weidmüller-Portfolio einsetzen können.
Gewährleistet eine verschleiß- und wartungsfreie Potenzialtrennung im kompakten Reihenklemmenformat
Passendes Zubehör von der Querverbindung bis hin zum Markierer
Integrierte Schutzbeschaltung für Ein- und Ausgänge
Produkte:
Best.-Nr. :
8950760000
Typ:
TOP 5VDC/48VDC 0,1A
Ausführung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, PUSH IN