Ob in der Brennersteuerung, der sicheren Notfallabschaltung oder zum Beispiel im Bereich Pumpensteuerungen – unsere Sicherheitsrelais garantieren sichere Zustände und überzeugen dabei mit wichtigen Details. Eine bessere Integration in DCS-Systeme erfolgt durch einen Eingangsfilter, der den SIL-Kreis immun gegen Testimpulse macht, wie sie üblicherweise von DCS-Systemen verwendet werden. Profitieren Sie außerdem von einer einfachen Wartung: Die von außen zugängliche Sicherung lässt sich komfortabel austauschen. Und den Status des Sicherheits- und des Überwachungsgerätes lesen Sie von einer Anzeige direkt am Gerät ab. Alle Geräte sind akkreditiert durch die Zertifizierung der international anerkannten TÜV-NORD-Gruppe – für sichere Prozessanwendungen weltweit.
Speziell entwickelt für Bereiche der Prozessautomatisierung, in denen eine funktional sichere Abschaltung der Zuführung von Brennstoffen zu Feuerungsanlagen erforderlich ist. Das Relais entspricht SIL3 und erfüllt die Anforderungen von EN ISO 13849-1 (PLe).
Vom TÜV zertifiziert mit „Approved Safety Function‟
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 61810-3 Typ B
2-kanaliger und für den Schutz von Mensch und Maschine geeigneter Aufbau
Geeignet für den Einsatz in elektrischer Ausrüstung von Feuerungsanlagen nach EN 50156
Für Bereiche der Prozessautomatisierung, die eine funktional sichere Ein- oder Abschaltung erfordern. Die Anforderungen für SIL3 gemäß EN 61508 können mit diesem Baustein erfüllt werden.
Vom TÜV zertifiziert mit „Approved Safety Function‟
Konzipiert für die Funktionen „Energized to Safe‟ und „De-energized to Safe‟
Die Sicherheitsrelais unserer SAFESERIES werden in Bereichen eingesetzt, die eine funktionalsichere Abschaltung erfordern. Das Modul erfüllt die Anforderungen für SIL3 nach EN 61508.
Varianten mit und ohne Überwachungskreis
Vom TÜV zertifiziert mit „Approved Safety Function‟
cULus zertifiziert
Multispannungseingang (24 - 230 VUC) im Überwachungskreis
Verfügbar mit G3-konformer Lackierung nach EN 60068-2-60
Dieses SIL3-Sicherheitsrelais wurde speziell für Anwendungen entwickelt, in denen eine funktional sichere Einschaltung in der Prozessindustrie erfordert wird. Das Relais erfüllt die Anforderungen der funktionalen Sicherheit und wurde vom TÜV NORD gemäß EN 61508:2010 zertifiziert. Die Zulassung für Ex-Bereiche sowie der erweiterte Temperaturbereich bis 70 °C ermöglicht den Einsatz auch unter herausfordernden Umgebungsbedingungen. Durch den integrierten Diagnose- und Alarmausgang ist eine permanente Überwachung auf Drahtbruch- und Lastfehler gewährleistet.
Drahtbrucherkennung und Lastüberwachung
Zulassung für Ex-Bereiche
Zertifiziert gemäß EN 61508:2010
Optional schmales 17,8 mm Sicherheitsrelais mit Temperaturbereich bis 50 °C
SAFESERIES – SIL3 Not-Aus-Relais / Fire & Gas:
SAFESERIES - SIL3 relay De-energized / energized to Safe:
SAFESERIES - SIL3 relay De-energized to Safe:
SAFESERIES – SIL3 Relais Energized to Safe mit Leitungs- und Lastüberwachung: