VPU AC Der VARITECTOR Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) schützt wirkungsvoll vor Störeinkopplungen durch Blitz- und Überspannungen, sogar deutlich unter den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3 vorgegeben sind. Dadurch werden Anlagen und Systeme weniger Störungen ausgesetzt und die Anlagenverfügbarkeit wird erhöht. Je nach Netzform und Spannungsebene des Energieversorgungssystems bietet das VARTIECTOR Portfolio passend konfigurierte Schutzprodukte an. Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / DIN EN 61643-12 bzw. IEC 62305-4 / DIN EN 62305-4 installiert werden. Die Koordination der Ableiter ist sichergestellt, sodass keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III notwendig ist.
|