Weidmüller bietet zusätzlich zu dem großen Gehäuseportfolio neben Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl auch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen an. Passend zu den Gehäusen erfüllen die Verschraubungen IP Schutzklassen von IP54 bis IP69K und können je nach Einsatzzweck in industriellen Standardanwendungen, EMV Anwendungen oder auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden und besitzen die hierfür erforderlichen Zulassungen. Die Ex-zertifizierten Klippon® Kabelverschraubungen ermöglichen zudem den Anschluss von geflochtenen und geschirmten Bewehrungen mit und ohne Bleimantel sowie einzeldrahtbewehrte und metallfolienbewehrte Kabel und Leitungen und halten einem Temperaturbereich von -60 °C bis +180 °C stand. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen, Verschlussstopfen, Adaptoren, Druckausgleichselemente und Zubehör nach den folgenden Normen hergestellt und zertifiziert:
IEC/EN 60423 (metrisches Gewinde)
IEC/EN 40430 (PG- und NPT Gewinde)
IEC/EN 60079-0 (Allgemeine ATEX Norm)
IEC/EN 60079-1 (Ex d ATEX Norm)
IEC/EN 60079-7 (Ex e ATEX Norm)
IEC/EN 60079-11 (Ex i ATEX Norm)
IEC/EN 62444 (Konstruktion und Design)
IEC/EN 60529 (IP Schutzart)
Das Sortiment an Kabelverschraubungen, Verschlussstopfen und Druckausgleichselementen ist in Metrisch (M) und Panzerrohrgewinde (PG) in den Größen von M 12 bis M 75 bzw. PG 7 bis PG 48 erhältlich. Für die Auswahl der Verschraubungen und Verschlussstopfen ist die Tabelle mit den Dichtungseigenschaften der O-Ringe, Flachdichtungen sowie Dichtringe zu beachten. Der O-Ring oder die Flachdichtung ist dabei immer zur Abdichtung des Anschlussgewindes an z.B. einem Gehäuse und der Dichtring einer jeden Verschraubung für das eigentliche Abdichten und Quetschen des Anschlusskabels vorgesehen.
Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.
Die steigende Empfindlichkeit von elektronischen Bauteilen und die zunehmende elektromagnetische Strahlung erfordern das Kabelverschraubungen im Schirmungskonzept einer Anlage eine wichtige Rolle einnehmen. Diese Produktfamilie von EMV-Kabelverschraubungen dient zur Abschirmung gegen Störfrequenzen, sie verfügt über einen 360°-Schirmanschluss. Das Dichtungssystem sorgt für eine optimale Kabelführung & Zugentlastung, nebenbei erfüllt die Kabelverschraubung die mechanischen Anforderungen der EN 62444. Durch das patentierte Design ist eine sehr einfache und schnelle Montage möglich.
Ergänzend zu unserem bisherigen Programm an Kabelverschraubungen für industrielle Anwendungen, hat Weidmüller auch Produkte für die Anwendung im explosionsgefährdeten Bereich, Ex e (erhöhte Sicherheit), Ex i (Eigensicherheit) und Ex d (druckfeste Kapselung).
Die Kabelverschraubungen aus Messing und Kunststoff sind nach den neuesten ATEX (EN 60079-0/1/7/11 und EN 61241-0/1) und IECEx (IEC 60079-0/1/7) Standards zugelassen. Je nach Typ ermöglichen die Verschraubungen den Anschluss von geflochtenen, geschirmten Bewehrungen und Bewehrungen mit Bleimantel sowie einzeldrahtbewehrten und metallfolienbewehrten Kabeln und Leitungen von M12 bis M75.
Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
»
Kabelverschraubungen
»
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND: