Spezielle Halbleiterrelais für die zuverlässige und schnelle Entkopplung von Signalen bis 550 kHz
Halbleiterrelais können konstruktionsbedingt bereits deutlich schneller schalten als elektromechanische Relais. Es gibt jedoch Anwendungen, in den Signale noch schneller bzw. mit noch höherer Frequenz geschaltet werden müssen. Für besonders schnelle Schaltvorgänge, oder die Übertragung von Signalen mit hohen Schaltfrequenzen zwischen 1 und 550 kHz, haben wir spezielle Halbleiterrelais entwickelt, die genau auf diese spezifischen Anwendungen zugeschnitten sind. Unsere Halbleiterrelais für hohe Schaltfrequenzen garantieren eine zuverlässige und schnelle Entkopplung von Signalen. Mit ihnen lassen sich extrem schnelle Schaltvorgänge realisieren oder Signale mit Schaltfrequenzen bis zu 550 kHz übertragen.
TERMOPTO der kleinste bis zu 3 kHz. MICROOPTO der schmalste bis zu 500 kHz.
Kompakte und leistungsfähige Halbleiterrelais im Reihenklemmenformat
Platzersparnis wird im Schaltschrank immer wichtiger, was immer kompaktere Bausteine erforderlich macht. Bei den kompakten und leistungsfähigen MICROOPTO Halbleiterrelais profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Herstellung von Produkten im Reihenklemmenformat. Die MICROOPTO Familie umfasst hochwertige Halbleiterrelais für applikationsspezifische Problemlösungen und bringt viel Leistung auf eine Baubreite von nur 6,1 mm. Das breite Zubehörangebot von steckbaren Querverbindungen bis hin zu durchgängigen Markierungslösungen macht sie besonders vielseitig. Internationale Zulassungen ermöglichen den weltweiten Einsatz. Die zuverlässige Funktion wird durch die integrierte Schutzbeschaltung für Ein- und Ausgänge sichergestellt. Das breite MICROOPTO Portfolio beinhaltet eine Reihe von Lösungen für spezielle Lasten. Zum Beispiel für induktive Lasten bis 10 A bei 24 V DC oder für DC-Lasten bis 300 V. Hinzu kommen Lösungen zur Entkopplung von 5-V-TTL-Ein- und Ausgängen, für Frequenzen bis zu 550 kHz sowie die 1-Wechsler-Version zum Invertieren von Signalen.
Verschleißfreie Potentialtrennung im Reihenklemmenformat
In vielen Anwendungen kommt es darauf an, dass Relais zur Potentialtrennung und Signalanpassung dauerhaft zuverlässig ihre Aufgaben verrichten. Anstelle verschleißanfälliger elektromechanischer Lösungen kommen hier vermehrt wartungsfreie Halbleiterrelais mit integrierter Potentialtrennung zum Einsatz. TERMOPTO Halbleiterrelais im Reihenklemmenformat sind die perfekte Lösung zur einfachen und zuverlässigen Entkopplung digitaler Signale. Neben ihrer besonders kompakten Bauform zeichnen sie sich durch moderne PUSH IN-Anschlusstechnik, steckbare Querverbindungen und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mit TERMOPTO Halbleiterrelais sparen Sie Platz im Schaltschrank, reduzieren Ihren Serviceaufwand und steigern nachhaltig die Anlagenverfügbarkeit. Außerdem verringern Sie die Komplexität des benötigten Zubehörs, weil Sie Komponenten vom Querverbinder bis zum Markierer aus dem Weidmüller-Portfolio einsetzen können.
Gewährleistet eine verschleiß- und wartungsfreie Potenzialtrennung im kompakten Reihenklemmenformat
Passendes Zubehör von der Querverbindung bis hin zum Markierer
Integrierte Schutzbeschaltung für Ein- und Ausgänge