Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
Katalogstand: 20.04.2024
D-SERIES
Universelle Industrierelais mit hoher Wirtschaftlichkeit

Relais der D-SERIES wurden für den universellen Einsatz in industriellen Automatisierungsanwendungen entwickelt, bei denen es auf hohe Wirtschaftlichkeit ankommt. Sie verfügen über eine Vielzahl innovativer Funktionen und sind in besonders großer Variantenvielfalt, sowie in einer breiten Auswahl an Bauformen für die unterschiedlichsten Anwendungen erhältlich. Dank verschiedener Kontaktmaterialien (AgNi, AgSnO, etc.) eignen sich Produkte der D-SERIES für geringe, mittlere und hohe Belastungen. Varianten mit Spulenspannungen von 5 V DC bis 380 V AC ermöglichen den Einsatz an jeder denkbaren Steuerspannung. Die clevere Kontaktreihenschaltung und ein eingebauter Blasmagnet reduzieren den Kontaktabbrand bei Lasten bis 220 V DC/10 A, wodurch die Lebensdauer erhöht wird. Für komfortablen Service sorgt die optional erhältliche LED-Statusanzeige plus Prüftaste. Relais der D-SERIES sind in den Ausführungen DRI und DRM wahlweise mit Sockeln für PUSH IN-Technologie oder Schraubanschluss erhältlich und können mit einem breiten Zubehörangebot ergänzt werden. Hierzu zählen Markierer sowie steckbare Vorbeschaltungen mit LEDs oder Freilaufdioden.

  • Steuerspannungen von 12 bis 230 V
  • Schaltströme von 5 bis 30 A
  • 1 bis 4 Wechsler
  • Ausführungen mit eingebauter LED oder Prüftaste
  • Passgenaues Zubehör von Querverbindungen bis hin zu Markierern