Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2024
Managed Switches und Medien-Interfacemodule der SubstationLine
Features der managed Switches der SubstationLine

Die SubstationLine umfasst Ethernet Switches, die den Normen IEC 61850-3 und IEEE 1613 entsprechen und daher robust genug für den Betrieb in rauen Umgebungen sind. Zur Reihe gehören Ausführungen für die Montage auf Tragschienen und in 19"-Racks.
Alle Produkte verfügen über eine redundante Stromversorgung, um ihre Zuverlässigkeit in kritischen Umgebungen zu gewährleisten. Die neue Reihe umfasst managed Fast Ethernet Switches sowie Produkte mit 10 Gigabit Ethernet mit allen erforderlichen Funktionen für den Betrieb nach anspruchsvollsten Anforderungen.
  • Ausführungen für Tragschiene und 19"-Rack
  • IEC 61850-3- und IEEE 1613-konform
  • PRP/HSR-Unterstützung gemäß Abschnitt 4 und 5 der IEC 62439-3
  • MMS-Server basierend auf dem in IEC 61850-90-4 definierten Bridge-Modell
  • Redundante Stromversorgungsmodule in allen Modellen
  • Weiter Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C
  • Modulare Switch-Version mit hoher Flexibilität bei Portanzahl und -typ
  • Fast-/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet-Schnittstellen
  • Layer-3-Modelle für Hardware-gestütztes Routing zwischen bis zu 28 IP-Subnetzen



Produkte:

Best.-Nr. : 2778950000
Typ: IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2778960000
Typ: IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2778970000
Typ: IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2778980000
Typ: IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2778990000
Typ: IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2779000000
Typ: IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2779010000
Typ: IE-SW-SL28M-HV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, Modular, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen), IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2779020000
Typ: IE-SW-SL28M-LV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, Modular, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen), IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2875580000
Typ: IE-SW-L3-SL28M-HV
Ausführung:
Layer 3 Network Switch, Modular, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen), IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2875590000
Typ: IE-SW-L3-SL28M-LV
Ausführung:
Layer 3 Network Switch, Modular, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen), IP30, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2985050000
Typ: IE-SWM-SL02-2GC-PRP/HSR
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2779210000
Typ: IE-SWM-SL02-2GESFP+
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, 10-Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 2x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
 
Best.-Nr. : 2779200000
Typ: IE-SWM-SL04-4GESFP
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2779220000
Typ: IE-SWM-SL04-4GESFP+
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, 10-Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
 
Best.-Nr. : 2779170000
Typ: IE-SWM-SL04-4SC
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2779160000
Typ: IE-SWM-SL04-4SCS
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2779190000
Typ: IE-SWM-SL04-4ST
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2779180000
Typ: IE-SWM-SL04-4STS
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2779140000
Typ: IE-SWM-SL08-8GT
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
 
Best.-Nr. : 2779150000
Typ: IE-SWM-SL08-8GESFP
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C