Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2024
5x20 Sicherung
Bei einigen Anwendungen ist es von Vorteil, den Durchführungsanschluss mit einer separaten Sicherung zu schützen. Sicherungsreihenklemmen bestehen aus einem Reihenklemmenunterteil mit Sicherungseinsatzträger. Die Sicherungen variieren von schwenkbaren Sicherungshebeln über steckbare Sicherungshalter, schraubbare Verschlüsse bis zu Flachstecksicherungen.


Produkte:

Best.-Nr. : 2562070000
Typ: WFS 4 10-36V
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
 
Best.-Nr. : 2562010000
Typ: WFS 4 10-36V BL
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, blau
 
Best.-Nr. : 2562060000
Typ: WFS 4 10-36V DB
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 2561960000
Typ: WFS 4 100-250V
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
 
Best.-Nr. : 2562040000
Typ: WFS 4 100-250V BL
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, blau
 
Best.-Nr. : 2561950000
Typ: WFS 4 100-250V DB
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 2561990000
Typ: WFS 4 30-70V
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
 
Best.-Nr. : 2562020000
Typ: WFS 4 30-70V BL
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, blau
 
Best.-Nr. : 2561980000
Typ: WFS 4 30-70V DB
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 2561970000
Typ: WFS 4 60-150V
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
 
Best.-Nr. : 2562030000
Typ: WFS 4 60-150V BL
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, blau
 
Best.-Nr. : 2561940000
Typ: WFS 4 60-150V DB
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 2562000000
Typ: WFS 4 BL
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 400 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, blau
 
Best.-Nr. : 2562050000
Typ: WFS 4 DB
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 400 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1886580000
Typ: WSI 4
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, geschlossen, Schraubanschluss, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
 
Best.-Nr. : 1886590000
Typ: WSI 4/LD 10-36V AC/DC
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, geschlossen, Schraubanschluss, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
 
Best.-Nr. : 1886550000
Typ: WSI 4/LD 140-250V AC/DC
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, geschlossen, Schraubanschluss, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
 
Best.-Nr. : 1886560000
Typ: WSI 4/LD 30-70V AC/DC
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, geschlossen, Schraubanschluss, 4 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
 
Best.-Nr. : 1886570000
Typ: WSI 4/LD 60-150V AC/DC
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, geschlossen, Schraubanschluss, 4 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
 
Best.-Nr. : 2561900000
Typ: WFS 4
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 400 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
 
Best.-Nr. : 7914390000
Typ: WTR 4/SI LD 150V
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für steckbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 4 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, dunkelbeige
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr. : 7914370000
Typ: WTR 4/SI LD 36V
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für steckbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, dunkelbeige
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.