In der Automation vermeidet eine hochverfügbare 24-V-Stromversorgung kostspielige Maschinenstillstände, verursacht durch Netzunterbrechungen.
Bei Kurzzeitunterbrechungen im Bereich mehrerer 100 ms empfiehlt sich eine wartungsfreies Puffermodul mit einer anwendungsabhängigen Lebensdauer von bis zu zehn Jahren. Längere Netzausfälle überbrückt unsere unterbrechungsfreie Stromversorgungseinheit in Verbindung mit einem Batteriemodul. Je nach Bedarf liefern diese Module Energie bis zu 40 A für 30 Minuten oder 1 A für 30 Stunden. Eine lebensdauer der Batterie garantiert die temperaturkompensierte Ladekennlinie.
Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen von Weidmüller schützen 24-V-DC-Verbraucher sicher vor Spannungsausfällen und Spannungsabsenkungen, wie sie beispielsweise durch Netzstörungen hervorgerufen Anlagenverfügbarkeit bei.
Die USV-Steuereinheit bildet mit dem dazugehörigen Batteriemodul und dem versorgenden Netzteil ein
komplettes DC-USV-System mit Stützzeiten im Minuten-Aufteilung der Gesamtlast in nicht sichere und
sichere lässt.
Die USV - Steuereinheit bildet mit dem dazugehörigen Batteriemodul und dem versorgenden Netzteil ein komplettes DC-USV System. Im Normalbetrieb wird die Eingangsspannung von der USV Steuereinheit direkt zur Last durchgeschaltet. Bei Netzausfall (Abfall der DC Eingangsspannung) wird verzögerungsfrei auf Batteriebetrieb umgeschaltet. Bei Netzwiederkehr wird in den Normalbetrieb zurückgeschaltet und die Batterie wird vom integrierten Ladegerät wieder vollgeladen. Drei Relaisausgänge sowie drei zusätzliche aktive Transistorausgänge und ein Steuereingang zur Sperre des Batteriebetriebes bieten eine vollständige Fernsteuerbarkeit durch eine SPS oder DCS Steuerung. Zahlreiche Betriebsarten und eine komfortable Betriebsanzeige ermöglichen eine schnelle Fehlerdiagnose und optimale Anpassung an die Applikation.
Die 5 Batteriemodule mit Kapazitäten von 1,2 Ah bis 17Ah können bis zu 40 A für 30 Minuten oder 1 A für 30 Stunden und sind voll kompatibel mit den DC-USV Steuereinheiten CP DC UPS 24V 20A/10A & CP DC UPS 24V 40A. Die DURAeco-Serie ist eine flexible und benutzerfreundliche Lösung in einem kostengünstigen Design.
Die wartungsfreien maxSHIELD-DC-Puffermodule von Weidmüller gewährleisten eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung und sind damit eine wichtige Basis von 24-V-Systemen. Sie liefern die benötigte Spannung an die elektronische Last, um Ausfälle zu überbrücken. Die wartungsfreien Elektrolytkondensatoren ermöglichen einen Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen von bis zu +70 °C. Optional ist eine Parallelschaltung möglich, um längere Ausfälle zu überbrücken oder um die Ausgangsleistung zu erhöhen