Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
OMNIMATE Power - Hybrid
OMNIMATE Power IT
OMNIMATE Power HP
OMNIMATE Power - Powerbus
Zubehör
Bitte wählen ...
Leistungsklasse 160 A
Katalogstand:
06.04.2024
OMNIMATE Power - Powerbus
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Modulare Stromschienenlösung von Weidmüller. Optimal ausgelegt auf den Einsatz in IP20 Servo-Mehrachsverstärkern für den Zwischenkreis und die 24V-Steruerspannungsversorgung. Das Bus-Schienensystem ist so ausgelegt, dass jedes Modul im selben Achsverbund schnell und einfach über Einrasten einer Stromschiene in einen Federkontakt angeschlossen wird. Für das innovative Einrast-Bussystem sind keine Werkzeuge erforderlich. Dadurch werden Montage und Installation vereinfacht.
Produktgruppenübersicht
Zukunftssicheres Design
Unterschiedliche Modulbreiten von Geräten
Einfache Geräteintegration
Einfache Plug- and Play Lösung – schneller Austausch einzelner Module aus einem Geräteverbund
Schnelle und einfache Installation ohne Werkzeuge
Sicheres verrasten der Stromschienen-Verbinder
Fingersicher Aufbau
Toleranzausgleich beim Schienensystem erlaubt eine einfache Befestigung der Geräte auf der Schaltschrankmontageplatte ohne extreme Genauigkeit
Unkomplizierte Gerätezulassung nach UL durch die Nutzung registrierter UL-Komponenten
Ideale Auslegung von Baugröße- und technischen Daten für typische Mehrachsservoverstärker