Digitale Zähler- und Kommunikationsmodule 100/ 500 kHz; 32 Bit Zählerbreite; Einzelkanaldiagnose
In automatisierten Anlagen ist die Erfassung von Inkremental- und
Absolutwertgebern heute nicht mehr wegzudenken.
Speziell für diese Anwendungen entwickelt, bietet Ihnen Weidmüller verschiedene Zählermodule,
die Werte mit einer Eingangsfrequenz von bis zu 500 kHz aufnehmen können.
Mit dem synchron-seriellen Schnitstellenmodul (SSI) können hochgenaue
Positionieraufgaben mit Absolutwertgebern realisiert werden.
Hierzu kann das Modul durch Parametrierung im Listening- oder im Mastermodus betrieben
werden, um allen Einsatzsituationen gerecht zu werden. Für die Frequenzmessung
bis 100 kHz steht Ihnen ein Modul mit Impulseingang zur Verfügung, das Modul
UR20-1CNT-500 bietet einen Eingang, der Frequenzen bis zu 500 kHz erfassen
kann. Zwei unabhängige Zählereingänge weist das Modul UR20-2CNT-100 auf,
es wird durch das Modul UR20-1CNT-100-1DO mit nur einem Zähler, jedoch
zusätzlichen Möglichkeiten durch einen Latch,- Gate- und Reset-Eingang ergänzt.
Dies erlaubt eine externe Steuerung des Zählers. Zusätzlich kann bei diesem
Modul über einen digitalen Ausgang, bei eingestelltem Vergleichswert, ein
unverzügliches Event ausgelöst werden.
Das Modul UR20-1COM-232-485-422 bietet Ihnen erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten, so können Geräte mittels RS232, RS485 oder RS422 Schnittstelle effizient an u-remote betrieben werden. Eine Lösung für die Verbindung vom Schaltschrank ins Feld stellt das Modul UR20-1COM-SAI-PRO dar. An diesem Gateway können bis zu 15 dezentrale IP67 SAI-PRO Subbus Module pro u-remote Modul eingebunden werden.
Die Modulelektronik versorgt die angeschlossenen Sensoren über den
Eingangsstrompfad (UIN).