Seit mehr als 50 Jahren steht der Name Klippon® für Innovation, Kompetenz und Qualität bei Produkten und Dienstleistungen in der Automatisierungstechnik. Neben den etablierten Klippon® Connect- und Klippon® Protect-Produkten unterstützen Sie unsere neuen Klippon® Services nicht nur mit innovativer Software und modernsten Montagedienstleistungen. Mit Klippon® Services sind wir Ihr zuverlässiger Partner während des gesamten Wertschöpfungsprozesses. Verschaffen Sie sich Ihren individuellen Wettbewerbsvorteil mit Klippon®.
Ihr besonderer Vorteil: Das flexible Klippon® Protect-Gehäusesystem bildet die perfekte Ergänzung zu unserem Klippon® Connect- Reihenklemmenprogramm. Verlassen Sie sich auf unsere montierten Gehäuse, die für Ihre Anforderungen optimiert sind und einen hervorragenden Schutz bieten. Unsere Klippon® Services runden unser Angebot ab und bieten Ihnen eine optimale Prozessunterstützung.
Vor Ort steuern mit Ex zugelassenen Befehls- und Meldegeräten Klippon® Control Station small. Zugelassene Bedien- und Anzeigeelemente in Edelstahl-, Aluminium- oder Polyestergehäusen.
Sie wollen in explosionsgefährdeten Bereichen Ihre Arbeitsprozesse kontrollieren und sichern. Zum steuern vor Ort - zugelassene Klippon® Gehäuselösungen mit Bedien- und Anzeigeelemente.
Zur Installation von Signal-/ Energieversorgung oder Verteilung in explosionsgefährdeten Bereichen stehen unterschiedliche Typen von Klemmenkästen zur Verfügung. Die Klemmenkästen sind explosionsgeschützte Betriebsmittel, zugelassen für den Einsatz in Ex-Bereichen der Zonen 0,1, 2 sowie 20, 21, 22. Sie sind gemäß den aktuellen internationalen Standards Ex e, Ex ia und Ex tb zugelassen. Durch kundenspezifische Konfiguration sind diese Klemmenkästen die optimale Lösung für jede Anwendung. Wählen Sie mit Hilfe der Produktübersicht selbst die für Sie passende Lösung!
Kombinieren Sie Gehäuse mit oder ohne Gewindebohrungen, mit einer passenden Tragschiene oder fertig bestückter Klemmenleiste. Wir haben eine kleine Auswahl für Sie zusammen gestellt,
aber gerne konfigurieren wir Ihre individuelle Lösung.
Eigenschaften:
Erhältlich in den verschiedensten Ausführungen auf Kundenwunsch
Weitere Internationale Zulassungen, auch neben IECEx und ATEX erhältlich
Hohe Qualität durch den Einsatz von bewährten Grundprodukten der Marke Klippon®
Feuerfeste Klemmenkästen E30, E60 und E90
Robuster Klemmenkasten für die sichere Stromversorgung von Notfallsystemen im Brandfall, Notbeleuchtung in U-Bahn, Metro, Eisenbahn- und Straßentunneln bis maximal 90 Minuten gem. DIN 4102-04. Die bestückten Gehäuse der Reihen Klippon® POK und Klippon® STB eignen sich besonders an Orten, an denen Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart gefordert sind.
Eigenschaften:
Auf Kundenwunsch in den verschiedensten Ausführungen erhältlich
Geprüft und Zugelassen gem. DIN 4102-04 (E30, E60 und E90) - Die genauen Details müssen der "Declaration of Manufacturer" entnommen werden
Hohe Qualität durch den Einsatz von bewährten Grundprodukten der Marke Klippon®
Als Experte für die Übertragung von Energie, Signalen und Daten bietet Weidmüller mit einem umfangreichen Sortiment an innovativen Produkten sichere und zuverlässige Verbindungen für die anspruchsvollen Systeme im Bahnsektor. Ob im Tunnel, im Fahrzeug oder entlang der Strecke - wir bieten Ihnen individuelle, bahnspezifisch zertifizierte Lösungen bestehend aus unseren Klippon® Connect und Klippon® Protect Komponenten. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte elektrische Schnittstellen für die Installation und Nachrüstung von Signalen und Infrastruktur sowie für die zuverlässigen Steuerung, Überwachung und Kommunikation von Zugsicherungssystemen (ETCS & CBTC).
Die nachfolgend aufgezeigten Produkte stellen exemplarisch die große Bandbreite an Anwendungsfällen im Schienenverkehr dar, die wir professionell und zuverlässig bedienen können. Kontaktieren Sie uns, um gemeinsam mit unserem Engineering Team die perfekte Lösung für Ihre Applikation zu finden. Neben individueller Gehäusekonfiguration führen wir auf Wunsch auch spezielle Labortests durch und unterstützen bei weitergehenden Zertifizierungen.