Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2024
Connect Power INSTA POWER
Die einphasigen INSTA-POWER-Schaltnetzgeräte zeichnen sich durch ein großes Leistungsspektrum, eine kompakte Bauform sowie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie sind für Temperaturbereiche von –25 °C bis +70 °C geeignet, verfügen über internationale Zulassungen und einen Weitbereichsspannungseingang. Dadurch sind sie für verschiedenste Einsatzzwecke geeignet. Dazu gehören auch Signal- und Telekommunikationssowie Automatisierungsanlagen mit geringem Leistungsbedarf bis zu 96 Watt.


Produkte:

Best.-Nr. : 2580180000
Typ: PRO INSTA 16W 24V 0.7A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 2580220000
Typ: PRO INSTA 30W 12V 2.6A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 12 V
 
Best.-Nr. : 2580190000
Typ: PRO INSTA 30W 24V 1.3A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 2580210000
Typ: PRO INSTA 30W 5V 6A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 5 V
 
Best.-Nr. : 2580240000
Typ: PRO INSTA 60W 12V 5A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 12 V
 
Best.-Nr. : 2580230000
Typ: PRO INSTA 60W 24V 2.5A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 2580250000
Typ: PRO INSTA 90W 24V 3.8A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 2580260000
Typ: PRO INSTA 96W 24V 4A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 2580270000
Typ: PRO INSTA 96W 48V 2A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 48 V