Generatoranschlusskästen
Steckverbinder
Strangüberwachung
Zubehör
PV-Stick Feldsteckverbinder
Photovoltaik-Steckverbinder WM4 C mit Crimpanschluss
Zubehör
PV AC-Ausgangssteckverbinder
Bitte wählen ...
Buchsenkontakte
Sets
Stiftkontakte
WM4 C Box-Steckverbinder
WM4 Feldsteckverbinder
Katalogstand:
23.03.2024
Photovoltaik-Steckverbinder WM4 C mit Crimpanschluss
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Photovoltaik-Steckverbinder WM4 C ein Crimpkontakt für 4-mm²- und 6-mm²-Leitungen TÜV-Zulassung gemäß der neusten Norm IEC 62852 Belastungen von einem Nennstrom bis zu 35 A möglich
Produktgruppenübersicht
Photovoltaik-Steckverbinder WM4 C ein Crimpkontakt für 4-mm²- und 6-mm²-Leitungen TÜV-Zulassung gemäß der neusten Norm IEC 62852 Belastungen von einem Nennstrom bis zu 35 A möglich
Werkstätten und Betriebe favorisieren gut geordnete Werkzeugsortimente. Daraus resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten, sie sparen bares Geld ein. Weidmüller setzt diese Erkenntnisse in seinen Produktkombinationen um, sie zeichnen sich durch hohen Anwendernutzen sowie ihre Funktionalität aus. Weidmüller Crimp-Sets zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen bieten an der Praxis orientierte Betriebsausstattungen.
Photovoltaik-Steckverbinder WM4 C ein Crimpkontakt für 4-mm²- und 6-mm²-Leitungen TÜV-Zulassung gemäß der neusten Norm IEC 62852 Belastungen von einem Nennstrom bis zu 35 A möglich
Photovoltaik-Steckverbinder WM4 C ein Crimpkontakt für 4-mm²- und 6-mm²-Leitungen TÜV-Zulassung gemäß der neusten Norm IEC 62852 Belastungen von einem Nennstrom bis zu 35 A möglich
Photovoltaik-Steckverbinder WM4 C ein Crimpkontakt für 4-mm²- und 6-mm²-Leitungen TÜV-Zulassung gemäß der neusten Norm IEC 62852 Belastungen von einem Nennstrom bis zu 35 A möglich