Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2024
Netzwerkfähige Strommesswandler ACT20C
Die ACT20C-Serie wurde speziell für Anwendungen mit kontinuierlichen Prozessen entwickelt. Sie ermöglicht die kontinuierliche Überwachung von Diagnose-, Geräte- und Prozessinformationen („Condition Monitoring“).
Mehrere ACT20C-Komponenten bilden eine Station, welche aus einem ACT20C-Ethernet-Gateway, kommunikativen ACT20C-Signalwandlern sowie einer ACT20C-Busabschlussklemme besteht.


Produkte:

Anschlussart: RJ45-Steckverbinder
Best.-Nr. : 1510370000
Typ: ACT20C-GTW-100-MTCP-S
Ausführung:
Gateway für ACT20C- Station, konfigurierbar, Modbus TCP/IP, Verteilt Versorgungsspannung auf Tragschienenbus, Eingang : 0…40/50/60 A, Ausgang : Impuls
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 2044840000
Typ: ACT20C-CML-10-AO-RC-S
Ausführung:
Strommesswandler, Eingang : 0…5/10 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 1510240000
Typ: ACT20C-CMT-10-AO-RC-S
Ausführung:
Strommesswandler, Eingang : 0…5/10 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 1510420000
Typ: ACT20C-CMT-60-AO-RC-S
Ausführung:
Strommesswandler, Eingang : 0…40/50/60 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais
 
Anschlussart: Buchse / Buchse
Best.-Nr. : 1510340000
Typ: ACT20C-LBT-10
Ausführung:
Busabschlussklemme für ACT20C-Station, Eingang : 0…40/50/60 A, Ausgang : Impuls
 

Produkte:

Best.-Nr. : 1335140000
Typ: SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
Ausführung:
OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 250 mm, Breite: 25.1 mm