Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VT
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
Best.-Nr. 9918950000
Typ VT
GTIN (EAN) 4032248405831
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 55 mm
Tiefe (inch) 2,165 inch
Höhe 21 mm
Höhe (inch) 0,827 inch
Breite 190 mm
Breite (inch) 7,48 inch
Nettogewicht 115 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Technische Daten

Artikelbeschreibung Spannungsprüfer von 12 - 690 V

Mess- und Prüfgeräte

Anzeige LED
Anzeige Gleichspannung 12, 50, 120, 230, 400, 690 V
Anzeige Wechselspannung 12, 50, 120, 230, 400, 690 V
Arbeitstemperatur, max. 55 °C
Arbeitstemperatur, min. -15 °C
Drehfeldrichtungsanzeige Nein
Durchgangsprüfung Nein
Frequenzbereich, max. 65 Hz
Frequenzbereich, min. 0 Hz
Isolationsprüfung 5 kV
Last zuschaltbar Nein
Messkreiskategorie CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Nennspannung, max. 690 V AC/DC
Nennspannung, min. 12 V AC/DC
Schutzart IP64
Spannungsmessbereich/AC 12-690 V
Spannungsmessbereich/DC 1000 V
Spitzenspannungsfestigkeit 5 kV
geprüft und approbiert nach EN/IEC 61010, EN 61243-3 2010

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000494
ETIM 7.0 EC000494
ETIM 8.0 EC000494
ETIM 9.0 EC000494
ECLASS 9.0 27-20-03-08
ECLASS 9.1 27-20-03-08
ECLASS 10.0 27-20-03-08
ECLASS 11.0 27-20-03-08
ECLASS 12.0 27-20-03-08
ECLASS 13.0 27-20-03-08

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 9918860000
Typ: VT COMBI PRO
Ausführung:
Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
 
Best.-Nr. : 9918880000
Typ: VT MASTER
Ausführung:
Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
 
Best.-Nr. : 9918970000
Typ: VT CTB
Ausführung:
Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer