Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SLICER NO 16
         

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Kabelmesser
Best.-Nr. 9918070000
Typ SLICER NO 16
GTIN (EAN) 4032248359189
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 35 mm
Tiefe (inch) 1,378 inch
Höhe 29 mm
Höhe (inch) 1,142 inch
Breite 132 mm
Breite (inch) 5,197 inch
Nettogewicht 90 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung Kabelmesser für Leiter mit Außendurchmesser 4 - 16mm ø

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation
Leiterdurchmesser, max. 16 mm
Leiterdurchmesser, min. 4 mm

Downloads

Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002109
ETIM 7.0 EC002109
ETIM 8.0 EC002109
ETIM 9.0 EC002109
ECLASS 9.0 21-04-37-06
ECLASS 9.1 21-04-37-06
ECLASS 10.0 21-04-37-06
ECLASS 11.0 21-04-37-06
ECLASS 12.0 21-04-37-06
ECLASS 13.0 21-04-37-06

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 9918080000
Typ: SLICER NO 27
Ausführung:
Kabelmesser
 
Best.-Nr. : 9918090000
Typ: SLICER NO 28 TOP
Ausführung:
Kabelmesser