Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
STRIPPER ROUND TOP
         

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Abmantelwerkzeug
Best.-Nr. 9918050000
Typ STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN) 4032248359165
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 25 mm
Tiefe (inch) 0,984 inch
Höhe 35 mm
Höhe (inch) 1,378 inch
Breite 125 mm
Breite (inch) 4,921 inch
Nettogewicht 46,2 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung Dosenentmanteler mit Einzeladerabisoliereinrichtung und Längsschneider

Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich, min. 0,25 mm²
Kabeltyp feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation
Leiteranschlussquerschnitt, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 0,2 mm²
Leiterdurchmesser, max. 13 mm
Leiterdurchmesser, min. 8 mm

Downloads

Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000163
ETIM 7.0 EC000163
ETIM 8.0 EC000163
ETIM 9.0 EC000163
ECLASS 9.0 21-04-90-90
ECLASS 9.1 21-04-37-06
ECLASS 10.0 21-04-90-90
ECLASS 11.0 21-04-90-90
ECLASS 12.0 21-04-90-90
ECLASS 13.0 21-04-90-90

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 9918030000
Typ: STRIPPER COAX
Ausführung:
Abmantelwerkzeug
 
Best.-Nr. : 9918060000
Typ: STRIPPER PC
Ausführung:
Abmantelwerkzeug
 
Best.-Nr. : 9918040000
Typ: STRIPPER ROUND
Ausführung:
Abmantelwerkzeug