Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
FRZ S 160
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Zange
Best.-Nr. 9046370000
Typ FRZ S 160
GTIN (EAN) 4032248357673
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Breite 160 mm
Breite (inch) 6,299 inch
Nettogewicht 140 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

Technische Daten

Artikelbeschreibung VDE-isolierte Spitzzange mit Schneide 160 mm lang

Zangen

Form (Telefonzange) gerade
Gesamtlänge 160 mm
Leiterdurchmesser max. (H) 1,6 mm
Leiterdurchmesser max. (MH) 2,5 mm
Schneidenhärte 60 HRC
Schutzisoliert 1000 V Ja

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000835
ETIM 7.0 EC000835
ETIM 8.0 EC000835
ETIM 9.0 EC000835
ECLASS 11.0 21-04-38-16
ECLASS 12.0 21-04-38-16
ECLASS 13.0 21-04-38-16

Zulassungen

Zulassungen VDE

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 9046380000
Typ: FRZ S 200
Ausführung:
Zange
 
Best.-Nr. : 9046390000
Typ: FRZ SG 160
Ausführung:
Zange
 
Best.-Nr. : 9046400000
Typ: FRZ SG 200
Ausführung:
Zange