Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
STRIPSY
         

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Abmantelwerkzeug
Best.-Nr. 9042000000
Typ STRIPSY
GTIN (EAN) 4008190337834
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 10 mm
Tiefe (inch) 0,394 inch
Höhe 46 mm
Höhe (inch) 1,811 inch
Breite 97 mm
Breite (inch) 3,819 inch
Nettogewicht 54 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung Abmantel- und Schneidwerkzeug für Datenkabel

Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich AWG, max. 11 AWG
Abisolierbereich AWG, min. 20 AWG
Abisolierbereich, min. 0,08 mm²
Kabeltyp UTP- und STP-Datenkabel
Kupferkabel - feindrähtig, max. 4 mm²
Leiterdurchmesser, max. 12,5 mm
Leiterdurchmesser, min. 0,5 mm
Schnitttiefe einstellbar
UTP und STP Datenkabel Durchmesser max. 8 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000163
ETIM 7.0 EC000163
ETIM 8.0 EC000163
ETIM 9.0 EC000163
ECLASS 9.0 21-04-90-90
ECLASS 9.1 21-04-37-06
ECLASS 10.0 21-04-90-90
ECLASS 11.0 21-04-90-90
ECLASS 12.0 21-04-90-90
ECLASS 13.0 21-04-90-90

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 9030060000
Typ: AM 12
Ausführung:
Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
 
Best.-Nr. : 9204190000
Typ: AM 16
Ausführung:
Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
 
Best.-Nr. : 9001540000
Typ: AM 25
Ausführung:
Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
 
Best.-Nr. : 9001080000
Typ: AM 35
Ausführung:
Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
 
Best.-Nr. : 2625720000
Typ: AM-X
Ausführung:
Werkzeuge, Abmantelwerkzeug