Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CUTTER 35
         

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Einhandschneider
Best.-Nr. 9040560000
Typ CUTTER 35
GTIN (EAN) 4008190464943
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 40 mm
Tiefe (inch) 1,575 inch
Höhe 85 mm
Höhe (inch) 3,346 inch
Breite 290 mm
Breite (inch) 11,417 inch
Nettogewicht 599,4 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung Kabelschneider bis 35 mm Kabeldurchmesser
Ausführung mechanisch Einhand

Schneidwerkzeuge

Aluminium Sektorleitung 4 x 70 SE
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (kcmil) 500 kcmil
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (mm²) 240 mm²
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. Ø 35 mm
Daten-/Telefon-/Steuerkabel, max. Ø 35 mm
Kupfer Sektorleitung 3 x 70 SM
Kupferkabel - feindrähtig, max. 240 mm²
Kupferkabel - feindrähtig, max. (kcmil) 500 kcmil
Kupferkabel - mehrdrähtig, max. 240 mm²
Kupferkabel, max. Ø 35 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000142
ETIM 7.0 EC000142
ETIM 8.0 EC000142
ETIM 9.0 EC000142
ECLASS 9.0 21-04-47-01
ECLASS 9.1 21-04-37-06
ECLASS 10.0 21-04-47-01
ECLASS 11.0 21-04-47-01
ECLASS 12.0 21-04-47-01
ECLASS 13.0 21-04-47-01

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2993490000
Typ: KT 40
Ausführung:
Schneidwerkzeuge
 
Best.-Nr. : 2993500000
Typ: KT 50
Ausführung:
Schneidwerkzeuge