Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CRIMPER 16 Z
         

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Werkzeuge, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 6mm², 16mm², Trapezcrimp
Best.-Nr. 9040540000
Typ CRIMPER 16 Z
GTIN (EAN) 4008190461447
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 30 mm
Tiefe (inch) 1,181 inch
Höhe 78 mm
Höhe (inch) 3,071 inch
Breite 200 mm
Breite (inch) 7,874 inch
Länge 200 mm
Länge (inch) 7,874 inch
Nettogewicht 373,61 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung Crimpwerkzeug für Aderendhülsen 6 - 16mm²
Ausführung mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max. 16 mm²
Crimpbereich, min. 6 mm²
Kontaktart Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen
Leiterquerschnitt max. AWG AWG 6
Leiterquerschnitt min. AWG AWG 10

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max. 16 mm²
Aderendhülsenquerschnitt, min. 6 mm²
Antrieb mechanisch
Crimpart/-profil Trapezcrimp

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000168
ETIM 7.0 EC000168
ETIM 8.0 EC000168
ETIM 9.0 EC000168
ECLASS 9.0 21-04-38-11
ECLASS 9.1 21-04-38-11
ECLASS 10.0 21-04-38-11
ECLASS 11.0 21-04-38-11
ECLASS 12.0 21-04-38-11
ECLASS 13.0 21-04-38-11