Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CRIMPER 6 N
         

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Werkzeuge, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm², 6mm², Trapezcrimp
Best.-Nr. 9040520000
Typ CRIMPER 6 N
GTIN (EAN) 4008190461461
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 30 mm
Tiefe (inch) 1,181 inch
Höhe 78 mm
Höhe (inch) 3,071 inch
Breite 200 mm
Breite (inch) 7,874 inch
Nettogewicht 378,8 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung Crimpwerkzeug für nichtisolierte Verbinder 0,25 - 6mm²
Ausführung mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max. 6 mm²
Crimpbereich, min. 0,5 mm²
Kontaktart n. isol. Verbinder
Leiterquerschnitt max. AWG AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG AWG 24

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil Trapezcrimp

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000168
ETIM 7.0 EC000168
ETIM 8.0 EC000168
ETIM 9.0 EC000168
ECLASS 9.0 21-04-38-11
ECLASS 9.1 21-04-38-11
ECLASS 10.0 21-04-38-11
ECLASS 11.0 21-04-38-11
ECLASS 12.0 21-04-38-11
ECLASS 13.0 21-04-38-11