Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CRIMPER 25 Z
         

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Werkzeuge, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 6mm², 25mm²
Best.-Nr. 9040470000
Typ CRIMPER 25 Z
GTIN (EAN) 4008190461485
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Breite 250 mm
Breite (inch) 9,842 inch
Nettogewicht 529,57 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung (1)Crimpwerkzeug
Ausführung mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max. 25 mm²
Crimpbereich, min. 6 mm²
Kontaktart n. isol. Verbinder

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Crimpbereich 2 (bei mehreren Crimpstellen): 10 mm2, 2 x 4 mm2, 2 x 6 mm2
Crimpbereich 4 (bei mehreren Crimpstellen): 16 mm2, 2 x 10 mm2

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000168
ETIM 7.0 EC000168
ETIM 8.0 EC000168
ETIM 9.0 EC000168
ECLASS 9.0 21-04-38-11
ECLASS 9.1 21-04-38-11
ECLASS 10.0 21-04-38-11
ECLASS 11.0 21-04-38-11
ECLASS 12.0 21-04-38-11
ECLASS 13.0 21-04-38-11