Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KT-F 36
         

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Schneidwerkzeuge, Frontschneider
Best.-Nr. 9002190000
Typ KT-F 36
GTIN (EAN) 4008190066345
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2026-12-31

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 50 mm
Tiefe (inch) 1,969 inch
Höhe 150 mm
Höhe (inch) 5,905 inch
Breite 360 mm
Breite (inch) 14,173 inch
Nettogewicht 1.642,78 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten

Artikelbeschreibung Frontkabelschneider bis 35 mm Außendurchmesser
Ausführung mechanisch Einhand

Schneidwerkzeuge

Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (kcmil) 600 kcmil
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (mm²) 300 mm²
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. Ø 35 mm
Kabeltyp Kupfer- und Aluminiumkabel
Kupferkabel - feindrähtig, max. 300 mm²
Kupferkabel - feindrähtig, max. (kcmil) 600 kcmil
Kupferkabel - mehrdrähtig, max. 300 mm²
Kupferkabel - mehrdrähtig, max. (kcmil) 600 kcmil
Kupferkabel, max. Ø 35 mm
Leiterdurchmesser, max. 36 mm

Downloads

Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000142
ETIM 7.0 EC000142
ETIM 8.0 EC000142
ETIM 9.0 EC000142
ECLASS 9.0 21-04-47-01
ECLASS 9.1 21-04-90-11
ECLASS 10.0 21-04-47-01
ECLASS 11.0 21-04-47-01
ECLASS 12.0 21-04-47-01
ECLASS 13.0 21-04-47-01

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.