Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MOS 12-28VDC/5VTTL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung MICROOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 12 V DC...28 V DC , Nennschaltspannung: 5 V TTL, Dauerstrom: 50 mA, Schraubanschluss
Best.-Nr. 8937930000
Typ MOS 12-28VDC/5VTTL
GTIN (EAN) 4032248716166
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 97,8 mm
Tiefe (inch) 3,85 inch
Höhe 88,1 mm
Höhe (inch) 3,468 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 34 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...60 °C
Betriebstemperatur -25 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5...93 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTTF 2.047 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6

Steuerseite

Nennsteuerspannung 12 V DC...28 V DC
Nennleistung 150 mW
Statusanzeige LED grün
Schutzschaltung Varistor, Verpolungsschutz
Eingangsfrequenz 100 kHz

Lastseite

Nennschaltspannung 5 V TTL
Dauerstrom 0.05 A
Nennschaltstrom 50 mA
Lastkategorie LC A
Einschaltverzögerung typ. <1 µs
Ausschaltverzögerung typical. <4 µs
Spannungsfall bei max. Last ≤ 1,1 V
Leckstrom <1 µA
Kurzschlussfest Nein
Schutzschaltung Lastseite Varistor
Kontaktausführung 1 Schließer (TTL)
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung) 100 kHz
Nennhilfsspannung 5 V DC ± 10 % / max. 50 mA

Allgemeine Daten

Tragschiene TS 35
Farbe schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite > 3 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 3 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene 4 kVeff / 1 Min.
Stehstoßspannung 4 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (DNV) TAE000033E
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Leitungslängen dürfen 30 m nicht überschreiten.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 8937920000
Typ: MOS 5VTTL/24VDC 0,1A
Ausführung:
MICROOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 5 V TTL , Nennschaltspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 100 mA, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 8937980000
Typ: MOS 24VDC/5-48VDC 0,5A
Ausführung:
MICROOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 500 mA, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 8973450000
Typ: MOS FEED THROUGH
Ausführung:
MICROOPTO, Durchführungsklemme, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 8973460000
Typ: MOS SUPPLY
Ausführung:
MICROOPTO, Einspeisemodul, Schraubanschluss