Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
SDI CLIP P
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung D-SERIES DRI, Haltebügel
Best.-Nr. 7760056389
Typ SDI CLIP P
GTIN (EAN) 6944169787539
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 39,6 mm
Tiefe (inch) 1,559 inch
Höhe 31 mm
Höhe (inch) 1,22 inch
Breite 15,7 mm
Breite (inch) 0,618 inch
Nettogewicht 1,962 g

Allgemeine Daten

Ausführung mit Markiereraufnahme
Werkstoff Kunststoff
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Haltebügel
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002586
ETIM 7.0 EC002586
ETIM 8.0 EC002586
ETIM 9.0 EC002586
ECLASS 9.1 27-37-16-92
ECLASS 10.0 27-37-16-92
ECLASS 11.0 27-37-16-92
ECLASS 12.0 27-37-16-92
ECLASS 13.0 27-37-16-92

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 7760056352
Typ: SDI CLIP
Ausführung:
D-SERIES DRI, Haltebügel
 
Best.-Nr. : 7760056390
Typ: SDI CLIP HM
Ausführung:
D-SERIES DRI, Haltebügel
 
Best.-Nr. : 7760056368
Typ: SDI CLIP LM
Ausführung:
D-SERIES DRI, Haltebügel