Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
SCM CLIP P
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung D-SERIES DRM, Haltebügel
Best.-Nr. 7760056367
Typ SCM CLIP P
GTIN (EAN) 6944169773334
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 60 mm
Tiefe (inch) 2,362 inch
Höhe 26,1 mm
Höhe (inch) 1,028 inch
Breite 26,4 mm
Breite (inch) 1,039 inch
Nettogewicht 4 g

Allgemeine Daten

Ausführung mit Markiereraufnahme
Werkstoff Kunststoff
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Haltebügel
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002586
ETIM 7.0 EC002586
ETIM 8.0 EC002586
ETIM 9.0 EC002586
ECLASS 9.1 27-37-16-92
ECLASS 10.0 27-37-16-92
ECLASS 11.0 27-37-16-92
ECLASS 12.0 27-37-16-92
ECLASS 13.0 27-37-16-92

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 7760056108
Typ: DRM/DRL CLIP M
Ausführung:
D-SERIES, Haltebügel