Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
SCM/SDI P CC
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung D-SERIES, Querverbinder
Best.-Nr. 7760056366
Typ SCM/SDI P CC
GTIN (EAN) 6944169773327
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 18,2 mm
Tiefe (inch) 0,717 inch
Höhe 5,7 mm
Höhe (inch) 0,224 inch
Breite 12,1 mm
Breite (inch) 0,476 inch
Nettogewicht 1 g

Daten der Querverbindung

Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 2 A
Isolation Ja
Berührungsschutz Ja
Farbe orange
Anzahl gebrückter Klemmen
Polzahl 2
Raster in mm (P) 8 mm
Montageart gesteckt
Ausführung für D-SERIES Sockel mit PUSH IN Anschluss

Allgemeine Daten

Ausführung für D-SERIES Sockel mit PUSH IN Anschluss
Farbe orange

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 250 V

Anschlussdaten

Raster in mm (P) 8 mm

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002586
ETIM 7.0 EC002586
ETIM 8.0 EC002586
ETIM 9.0 EC002586
ECLASS 9.1 27-37-16-92
ECLASS 10.0 27-37-16-92
ECLASS 11.0 27-37-16-92
ECLASS 12.0 27-37-16-92
ECLASS 13.0 27-37-16-92

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.