Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-PS-SP0-S-FH-180
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung SPE feldkonfektionierbarer Stecker, SPE-Stecker nach IEC 63171-2, IDC, 2-adrig, IP20
Best.-Nr. 2726040000
Typ IE-PS-SP0-S-FH-180
GTIN (EAN) 4050118810790
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 9 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...85 °C

Allgemeine Daten

Werkstoff Rasthebel Edelstahl
Werkstoff Zugentlastung PC UL 94 V0
Anschluss 1 SPE-Stecker nach IEC 63171-2
Anschluss 2 IDC
Aufbau feldkonfektionierbar
Beschaltung 2-adrig
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe silber
Gehäusebasismaterial Zinkdruckguss vernickelt
Isolationsdurchmesser, min. 0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max. 1,6 mm
Kategorie T1-B
Kontaktmaterial Bronze verzinnt
Kontaktoberfläche vergoldet
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig 0.41...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG) AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig 0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG) AWG 26...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feinstdrähtig 0.51
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig (AWG) AWG 26...AWG 22
Manteldurchmesser, min. 3,6 mm
Manteldurchmesser, max. 5,7 mm
Schirmmaterial Bronze verzinnt
Schutzart IP20
Steckzyklen 750
Werkstoff Isolierkörper PC UL94 V0
Wiederanschließbarkeit ≤ 4 Zyklen (bei gleichbleibendem Querschnitt)

Allgemeine Standards

Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen ISO/IEC 11801-1 Amd.1, ISO/IEC 11801-3 Amd.1, ISO/IEC 11801-6 Amd.1
Netzwerk-Standard IEEE 802.3cg (10BaseT1), IEEE 802.3bw (100 BaseT1), IEEE 802.3bp (1000 BaseT1)
Steckverbinder Norm IEC 63171-2

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand ≥ 500 MΩ
Kontaktwiderstand ≤ 20 mΩ
Nennstrom 4 A
PoE / PoE+ PoDL nach IEEE 802.3bu / cg
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt ≥ 1000 V DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm ≥ 1500 V DC
Stromtragfähigkeit
Stromtragfähigkeit 1,4 A
Temperatur 60 °C

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.1 27-44-01-90
ECLASS 10.0 27-44-01-90
ECLASS 11.0 27-44-01-90
ECLASS 12.0 27-44-01-90
ECLASS 13.0 27-44-01-90

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.