Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CRIMPER 16 Z GER
         

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Werkzeuge, 6mm², 16mm², Trapezindent-Crimp
Best.-Nr. 2676300000
Typ CRIMPER 16 Z GER
GTIN (EAN) 4050118741698
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 30 mm
Tiefe (inch) 1,181 inch
Höhe 78 mm
Höhe (inch) 3,071 inch
Breite 200 mm
Breite (inch) 7,874 inch
Nettogewicht 415,9 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung (1)Crimpwerkzeug
Ausführung mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max. 16 mm²
Crimpbereich, min. 6 mm²
Kontaktart Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen
Leiterquerschnitt max. AWG AWG 6
Leiterquerschnitt min. AWG AWG 10

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max. 16 mm²
Aderendhülsenquerschnitt, min. 6 mm²
Antrieb mechanisch
Crimpart/-profil Trapezindent-Crimp

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000168
ETIM 7.0 EC000168
ETIM 8.0 EC000168
ETIM 9.0 EC000168
ECLASS 9.0 21-04-38-11
ECLASS 9.1 21-04-38-11
ECLASS 10.0 21-04-38-11
ECLASS 11.0 21-04-38-11
ECLASS 12.0 21-04-38-11
ECLASS 13.0 21-04-38-11