Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WSI 25 10X85 1.5KV
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 25 mm², 1500 V, 32 A, max. 6,0 W für 10x85, 14x85 gPV, dunkelbeige
Best.-Nr. 2469360000
Typ WSI 25 10X85 1.5KV
GTIN (EAN) 4050118517965
VPE 5 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2021-12-31
Produktalternative 4000002613

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 65 mm
Tiefe (inch) 2,559 inch
Höhe 130 mm
Höhe (inch) 5,118 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 0,01 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 125 °C

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,75 mm²

Allgemeines

Einbauhinweis TS 35
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 18
Normen IEC 60269-6
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 25 mm²
Bemessungsspannung 1.500 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 1.500 V
Bemessungsspannung AC 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.500 V
Nennstrom 32 A
Strom bei max. Leiter 32 A
Normen IEC 60269-6
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,32 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 3,23 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten nach UL

Zertifikat-Nr. (UL) E355388

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 11 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 2,5 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 2 Nm
Klemmbare Leiter
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ mehrdrähtig, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 25 mm²
nominal 25 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 11 mm
max. 11 mm
nominal 11 mm
Anzugsdrehmoment
min. 2 Nm
max. 2,5 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig, H05(07) V-K
min. 0,75 mm²
max. 16 mm²
nominal 16 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 11 mm
max. 11 mm
nominal 11 mm
Anzugsdrehmoment
min. 2 Nm
max. 2,5 Nm
Klemmbereich, max. 25 mm²
Klemmbereich, min. 0,75 mm²
Klemmschraube M 5
Klingenmaß Gr. PZ2
Lehrdorn nach 60 947-1 A7
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 18
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Sicherungsklemmen

Anzeige ohne LED
Sicherungseinsatz max. 6,0 W für 10x85, 14x85 gPV
Sicherungshalter (Einsatzträger) steckbar

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff PA
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gerastet
Einbauhinweis TS 35
Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Nein
mit Rastzapfen Nein
rastbar Nein

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Stoßspannung bis 12kV getestet.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13

Zulassungen

Zulassungen CE UL UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL) E355388

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.