Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MCP BASIC 2
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Markierungssysteme, Beschriftungsgerät, Plotterdruck mit Tusche, MultiCard, Etiketten
Best.-Nr. 2438520000
Typ MCP BASIC 2
GTIN (EAN) 4050118465396
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2022-11-04

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 155 mm
Tiefe (inch) 6,102 inch
Höhe 470 mm
Höhe (inch) 18,504 inch
Breite 480 mm
Breite (inch) 18,898 inch
Nettogewicht 6.300 g

Temperaturen

Umgebungstemperatur 10 °C- 35 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Beschriftungssysteme

Akkubetrieb Nein
Aufdruckverfahren Plotterdruck mit Tusche
Betriebssystem Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Druckertreiber Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Druckgeschwindigkeit max. 40 cm/s
Lieferumfang MCP Basic 2, MultiCard-Aufnahmeplatte, Handbücher (CD), Software M-Print® PRO, Plotter-Pen 0,25 P-Ink, USB-Kabel, Netzteil ( 100-240 V AC / 50-60 Hz), Eurostecker, US-Stecker
Markierertyp MultiCard, Etiketten
Schnittstelle USB
Software M-Print® PRO
Systemvoraussetzung PC mit Betriebssystem Windows 7, 8 oder 10
Typ MCP Basic 2
Versorgungsspannung 100…240 V AC
Zuführung Manuelle Bestückung

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000610
ETIM 7.0 EC000610
ETIM 8.0 EC000610
ETIM 9.0 EC000610
ECLASS 9.0 24-32-11-90
ECLASS 9.1 24-32-11-02
ECLASS 10.0 24-32-11-90
ECLASS 11.0 24-32-11-90
ECLASS 12.0 24-32-11-90
ECLASS 13.0 24-32-11-90

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.