Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TRZ 24VDC ACT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr. 1391670000
Typ TRZ 24VDC ACT
GTIN (EAN) 4050118192049
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 87,8 mm
Tiefe (inch) 3,457 inch
Höhe 90,5 mm
Höhe (inch) 3,563 inch
Breite 6,4 mm
Breite (inch) 0,252 inch
Nettogewicht 30 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Bemessungsdaten UL

Umgebungstemperatur (Betrieb), max. 60 °C
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiterart starre Kupferleiter, feindrähtige Kupferleiter
Verschmutzungsgrad 2

Steuerseite

Nennsteuerspannung 24 V DC ±20 %
Nennstrom DC 11,5 mA
Nennleistung 280 mW
Statusanzeige LED grün
Schutzschaltung Freilaufdiode, Verpolungsschutz
Spulenspannung Ersatzrelais abweichend zur Nennsteuerspannung Nein
Spulenspannung Ersatzrelais 24 V DC

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
Dauerstrom 6 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Schaltspannung AC, max. 250 V
Schaltspannung DC, max. 250 V
Einschaltstrom 20 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 1500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 144 W @ 24 V
Einschaltverzögerung ≤ 6 ms
Ausschaltverzögerung ≤ 16 ms
Kontaktausführung 1 Schließer (AgNi)
Mechanische Lebensdauer 5 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allgemeine Daten

Einsatzhöhe ≤ 2000 m, über N.N.
Ausführung Aktorvariante
Tragschiene TS 35
Prüftaste vorhanden Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige Nein
Farbe schwarz
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
Komponente Haltebügel
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 6 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 4 kVeff / 1 Min.
Art der Isolation Eingang - Ausgang verstärkte Isolierung
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 1 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene 4 kVeff / 1 Min.
Stehstoßspannung 6 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (DNV) TAA00001E5
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Zugfederanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 8 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 1 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER POLSKIREJ UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1391690000
Typ: TOZ 24VDC ACT
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Zugfederanschluss