Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SCS 24VDC P2SIL3ES
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ±15 %, 24 VDC +15 % -10 % bei Autostart, 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
Best.-Nr. 1319280000
Typ SCS 24VDC P2SIL3ES
GTIN (EAN) 4050118125078
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 114,1 mm
Tiefe (inch) 4,492 inch
Höhe 119,6 mm
Höhe (inch) 4,709 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 292 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...55 °C
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 332bc555-bc84-431d-ba7a-563be05e80bd

Eingang (Versorgung)

Anschlussbezeichnung A1, A2, C1, C2
Nennsteuerspannung 24 V DC ±15 %, 24 VDC +15 % -10 % bei Autostart
Stromaufnahme 55 mA (Freigabekreis betätigt), 6 mA (Freigabekreis nicht betätigt)
garantierte Stromaufnahme bei 24 V DC -10 % 35 mA
Einschaltstrom 750 mA / 5 ms (beim Starten mit S33/S34 (Startkreis)), 2 A / 20 ms (beim Starten mit A1/A2 (Autostart))
Reaktionszeit mit Brücke über C1/C2: typ. 50 ms, ohne Brücke über C1/C2: typ. 20 ms
Statusanzeige LED grün, Power, LED gelb, Signal
Schutzschaltung Verpolungsschutz, Freilaufdiode
Kurzschlusserkennung Ja, max 4 s bis zur Abschaltung (Polyfuse)

Startkreis

Anschlussbezeichnung S33, S34, S35
Betriebsspannung 22 V DC, aus interner Speisung
Funktion fallende Flanke (Taster über S33/S34), steigende Flanke (feste Brücke über S33/S35)

Überwachungskreis

Anschlussbezeichnung S11, S12, S21, S22
Eingang 2, jeweils extern brückbar
Betriebsspannung 22 V DC, aus interner Speisung

Ausgang (Freigabekreis)

Anschlussbezeichnung 13, 14, 23, 24
Ausführung Kontakt 2 NO zwangsgeführt (EN 50205 Typ B)
Kontaktbasismaterial AgSnO
Schaltspannung AC, max. 250 V
max. zulässiger Schaltstrom 5 A
max. Schaltstrom, externe Sicherung 5 A
max. Schaltleistung 1250 VA
externe Vorsicherung 5 A träge
Einschaltzeit 55 ms (C1/C2 gebrückt, über A1/A2 geschaltet), 30 ms (Schließung/Öffnung Überwachungskreis)
Ausschaltzeit 55 ms (C1/C2 gebrückt, über A1/A2 geschaltet), 15 ms (Schließung/Öffnung Überwachungskreis)
min. Schaltleistung 10 mA @ 12 V

Rückmeldeausgang

Anschlussbezeichnung 31, 32
Ausführung Kontakt 1 NC zwangsgeführt (EN 50205 Typ B)
Schaltspannung AC, max. 250 V
max. Schaltstrom. 1 A

Sicherheitstechnische Basiskenndaten

Gerätetyp A
Tproof 12 a
Hardware Fehlertoleranz (HFT)
Sicherheitskategorie SIL 3
Sicherheitsnorm DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)

Allgemeine Daten

Einsatzhöhe ≤ 2000 m, über N.N.
Tragschiene TS 35
Farbe schwarz, gelb

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 4 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene 4 kVeff / 1 Min.
Stehstoßspannung 6 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Normen EN 61000, EN 61326-3-2, EN ISO 13849-1 (PLe)
Ausrüstung von Feuerungsanlagen EN 50156

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 8 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 2,5 mm²
Klingenmaß Gr. PH0

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ECLASS 9.0 27-37-18-19
ECLASS 9.1 27-37-18-19
ECLASS 10.0 27-37-18-19
ECLASS 11.0 27-37-18-19
ECLASS 12.0 27-37-18-19
ECLASS 13.0 27-37-18-19

Zulassungen

Zulassungen CE FUSAFETY
ROHS Konform

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.