Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MOS 24VDC/8-30VDC 2A E
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung MICROOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 8...30 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
Best.-Nr. 1283230000
Typ MOS 24VDC/8-30VDC 2A E
GTIN (EAN) 4050118073430
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 97,8 mm
Tiefe (inch) 3,85 inch
Höhe 88,1 mm
Höhe (inch) 3,468 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 35,81 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -25 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 55 °C, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTTF 847 Jahre

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6

Steuerseite

Nennsteuerspannung 24 V DC ±20 %
Nennleistung ≤ 170 mW
Schutzschaltung Varistor, Verpolungsschutz
Eingangsfrequenz 10 Hz

Lastseite

Nennschaltspannung 8...30 V DC
Dauerstrom 2 A
max. Schaltstrom 2 A
Lastkategorie LC A
Einschaltverzögerung 0,1 ms
Ausschaltverzögerung <0.5 ms
Spannungsfall bei max. Last ≤ 50 mV
Leckstrom <10 µA
min. Schaltstrom 100 µA
Kurzschlussfest Ja (thermische Abschaltung)
Statusanzeige Lastseite LED grün, Ausgang geschaltet, LED rot, Kurzschluss / Überlast am Ausgang
Schutzschaltung Lastseite Varistor, Freilaufdiode
Kontaktausführung 1 Schließer (Intelligent POWER MOS-FET)
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung) 10 Hz
Nennhilfsspannung 8…30 V DC / max. 6 mA

Allgemeine Daten

Tragschiene TS 35
Farbe schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 30 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 350 Veff / 1 min
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene 350 Veff / 1 min
Stehstoßspannung 500 V (1,2/50 μ)
Schutzart IP20

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Leitungslängen dürfen 30 m nicht überschreiten.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 8937830000
Typ: MOS 24VDC/12-300VDC 1A
Ausführung:
MICROOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 12...300 V DC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 8937940000
Typ: MOS 24VDC/5-33VDC 10A
Ausführung:
MICROOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...33 V DC, Dauerstrom: 10 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 8937970000
Typ: MOS 24VDC/8-30VDC 2A
Ausführung:
MICROOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 8...30 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss